Részletes kábelrendezési útmutató
Mit értünk kábelrendezés alatt?
A kábelrendező rendszer általában a kábelek egy szerelésen, berendezésen vagy szekrényen belüli rendezésére utal, pl. kábelösszekötő dobozban, kültéri közműszekrényben vagy adatszekrényben. A külső kábelekre is vonatkozik, annak érdekében, hogy megakadályozza a „kábelspagetti” néven emlegetett kábelkötegek kialakulását.
Ezen útmutató célja, hogy segítsen Önnek megérteni a kábelrendezés fontosságát és hogy kiválaszthassa az alkalmazásához legmegfelelőbb kábelrendezési lehetőségeket. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki a választott terméket – kérjen ingyenes termékmintát és bizonyosodjon meg róla, hogy a választott alkatrész pontosan megfelel az Ön igényeinek. Ingyenes CAD fájlokat is letölthet, amelyek segítenek a tervezésben.
Számít a kábelrendezés?
Az alábbiakban bemutatott megoldások mindegyike a kábelrendszerezés szempontjából döntő fontosságú és a kábelrendezési megoldások javítását szolgálja:
| Kábelhüvelyek | Lehetővé teszi a vezetékek biztonságos áthaladását egy földelt vezetőakadályon, például fémlemezen, transzformátoron vagy megszakítón. |
| Kábelklipszek | Rögzítse a vezetékeket és kábeleket a felületen. |
| Kábelbilincsek | Támaszt biztosít, miközben meghatározza a kábelek útját a fal mentén vagy egy alkalmazáson belül. |
| Kábelvezető cső | Kábelek vezetésére szolgál szerkezetekben, például épületben. Védi a kábeleket az éles tárgyak, ütés és nedvesség okozta sérülésektől. |
| Kábelátvezető gyűrűk | Védje a vezetékeket és kábeleket az átmenő furatok okozta kopástól. |
| Kábelkötegelők | Tartsa össze a kis kábelkötegeket és vezetékeket, hogy azok rendezettek legyenek. |
| Kábelkötegelő tartók | Rögzítőelem kábelkötegelőkhöz, felületekre szerelve. |
| Kábelvezető spirálok és hüvelyek | Rendezze a kábeleket kötegbe. |
| Tömszelencék | Megelőzik a kábel sérülését és meghibásodását, és kábelek átvezetésére használhatók szekrénybe vagy vezérlőeszközbe. Általában ipari beállításokban használják a hajlítás vezérlésére vagy a kábel kihúzásának megállítására a rendszerből. |
| Zsugorcsövek | Szigeteli a vezetékeket, kopásállóságot és környezetvédelmet biztosít. Különböző színekben kapható a színkódoláshoz. |
| Csavart omega kötegelők | Ideális áramkörökhöz és elektromos áramköri lapokhoz. Tartsa a vezetékeket a helyén, távol a panelektől. |
| Kábelrendező alkalmazások | Vessünk egy pillantást az alkalmazások által használt kábelrendezési megoldásokra. |
| Kábelrendező anyagok: Áttekintés | Tudjon meg többet az anyagokról, válasszon könnyebben a kínálatból. |
Kábelrendezési megoldások
Íme a megoldások, amelyek segítenek rendezetten tartani kábeleit. Többet megtudhat a kábelrendezésről a Kábelmenedzsment – A tervezőmérnök alkalmazási útmutatója című útmutatónkból vagy a következő videónkból:
KÁBELHÜVELYEK
A hüvelyek védik a vezetékeket és azok átvezető nyílásait. A nyílások szigetelésével a perselyek védik a vezetékeket a húzás, szakadás vagy kopás miatti sérüléstől. A szigetelés a vezetékek szétválasztásával a rövidzárlatokat is megakadályozza. Ha többet szeretne megtudni a különböző típusokról és azok előnyeiről, tekintse meg a Húzásmentesítő kábelbevezetők és -védelem című útmutatónkat. További választási lehetőségekért tekintse meg kábelhüvelyeink teljes kínálatát.
Példák a kábelhüvelyekre:
Szükséglet: Szigetelés és enyhe tehermentesítés
Megoldás: Bepattanós kábelátvezető hüvelyek
- A bepattintós persely a kábelek fogadásához kinyílik, majd a furatba téve szorosan bezáródik
- Tartós poliamid 6/6 anyaga szigetel, valamint kissé csökkenti a kábel feszülését, ezenkívül megvédi a kábeleket a durva élektől.
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Védje termékét a rugalmas tápkábelen/feszességmentesítőn végzett erőkifejtésekkel szemben
Megoldás: Feszességmentesítő hüvelyek
- A lapos kábelfeszesség-mentesítő véd
- Elektronikus termékek, amelyek elnyelik a rugalmas tápkábelen kifejtett húzó-, nyomó- és csavaróerőket
- Könnyen bepattintható kerek vagy forgásgátló furatokba
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Védje a vezetékeket a durva élektől / könnyű szerelés
Megoldás: Nyitott bepattintós kábelhüvelyek
- A durva élű furatokat sima, szigetelt furatokká alakítja
- Ujjbeggyel benyomhatók
- Könnyen szerelhető a köteget tartalmazó furatokba
- A patentes perselyek 35 fontnál nagyobb nyomóerőnek is ellenállnak
- Poliamid 6/6
- UL-jóváhagyás: E320906; névleges UL94 V-2
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–85 °C (-40 °F–185 °F)
Kábelklipszek
A kábelklipszek hosszú kábeleket és vezetékeket biztosítanak, amelyek házon kívüli alkatrészek, például adattároló szekrény között futnak. Úgy tekintsen ezekre, mint a kábelek rögzítésére szolgáló eszközre, amely tisztán tartja a kábeleket. Természetesen a kábelklipszek falakon, berendezéseken és bútorokon is futhatnak, de a lényeg, hogy ha a kábeleket – és embereket is – biztonságban szeretné tartani, akkor a kábelklipszeket válassza.
A kábelklipszek – más néven huzalkapcsok – általában egy eszközt tartalmaznak a kábelek biztonságos összekötéséhez, valamint egy másik alkatrészt a kábelkapocs és az összekötött kábelek rögzítéséhez. Ezt a két alkatrészt külön is beszerezheti, de az ezeket az elemeket ötvöző kábelklipsz gyorsabban használható.
Hogyan kell használni a kábelklipszeket?
A kábelklipsz rögzítése egy másik szempont. Az egyik típus egyetlen darabból áll. Rögzíti a kábeleket az egyik végén, a másik végén pedig egy rögzítőfurat segítségével rögzítheti a klipszet a felületre. Ne feledje azonban, hogy a felületnek alkalmasnak kell lennie szögekhez vagy csavarokhoz. Ha nem, akkor a legjobb megoldás egy öntapadós kábelklipsz. Ezt felragaszthatja a felületre és szükség szerint könnyen el is távolíthatja.
A rendelkezésre álló választási lehetőségek megismeréséhez tekintse meg a kábelklipszek széles választékát.
Példák a kábelklipszekre:
Szükséglet: Öntapadós rögzítés
Megoldás: Öntapadós vezetékklipsz
- Öntapadós rögzítési mód
- A felső rész ráhajtva szorosan rögzíti a kábeleket.
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Könnyű felszerelés
Megoldás: Din sínre szerelhető kábelklipszek
- Valamennyi hagyományos DIN sínprofilhoz
- Nincs szükség telepítőszerszámra
- Kis súlyú
- Hosszú távú kábelrendezési megoldás
- Felújítható jelenlegi alkalmazásokra
Szükséglet: Állítható tartókapacitás
Megoldás: Csavaros rögzítésű vezetékklipsz
- Kétrészes hardver a kábelek szoros rögzítéséhez
- Lapos fejű gépipari csavarral rögzíthető a panelhez
- A kábelek cseréjéhez vagy javításhoz a rögzítőlap kivehető
- Műanyag vezetékklipszek, poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
Kábelbilincsek
Ezek hasonlóak a klipszekhez, bár a klipszeket általában kisebb kábelekhez használják. A kábelrögzítők a kábelek támaszai és meghatározzák azok útvonalát. Ez az útvonal lehet a szerkezet falán, elektromos kábelburkolaton, műszereken vagy bármilyen más, kábelek befogadására szolgáló alkalmazáson belül. Az útvonal kialakítása fontos, mivel lehetővé teszi, hogy a villanyszerelők később nyomon kövessék és azonosítsák a kábeleket hibaelhárítás érdekében. Megakadályozza a véletlenszerű induktív csatlakozást is, ami zavaró problémákat okoz a nagy teljesítményű elektromos berendezésekhez túl közel futó kábelek miatt.
Használhat kötegelőket a kötegek összefogásához, de kevesebbre lesz szüksége, mivel a kábelbilincsek rögzítik a kötegeket. A befogók gyakran felgyorsítják a szekrény összeállítását. A befogókkal a kábelek és vezetékek könnyen vezethetővé válnak és gyorsan a helyükre pattinthatók.
Változatos választási lehetőségek. Az öntapadós állítható kábelbilincsek, ahogy a nevük is mutatja, lehetővé teszik a befogók kinyitását és az egyszerű beállítást. A P-klipszes kábelbilincsek, amelyek formájuk miatt kapták ezt a nevet, megvédik a kábeleket a rezgések okozta sérülésektől. A fél U alakú kábelbilincs lehetővé teszi a kötegek könnyű be- és kihúzását a befogókból.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő kábelbilincset című útmutatónk segít Önnek az alkalmazásához megfelelő megoldás kiválasztásában. A kábelbilincsek széles termékválasztékát is megtekintheti.
A kábelbilincsek közé tartoznak például:
Szükséglet: A kábelek könnyű behelyezése
Megoldás: Kábelbilincsek – szerelőcsavar, kábelgyűjtő bilincs klipszek
- A felcsavarozható kábelbilincsek a helyükön rögzülnek
- A kábelezés cseréje esetén a kábelek kivehetők
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 és V-0 besorolású
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–85 °C (-40 °F–185 °F)
Szükséglet: Kényelmes karbantartás
Megoldás: Kábelrögzítők – fenyőfás rögzítés, csuklós záró felső rész
- Gyorskioldó kábelbilincs
- A belső bordaátmérő szoros fogást biztosít a kábelkötegekhez és a hullámos/csavart csövek rögzítéséhez
- A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
- Poliamid kábelbilincs, 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–125 °C (-40 °F–257 °F)
Szükséglet: Gyors és egyszerű szerelés
Megoldás: Öntapadós kábelklipszek
- Állítható kábelbilincs
- Reteszelő funkció a kötegek biztonságos tartásához és rögzítéséhez
- A nyomvonal változása esetén kinyithatók
- Öntapadós kábelbilincsek a könnyű szerelésért
- Poliamid kábelbilincs, 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–125 °C (-40 °F–257 °F)
Kábelvezető cső
A védőcső lezárja, támogatja és védi a kábeleket. Lehet merev, vagy kaphat rugalmas műanyag vezetőcsövet kábelekhez. A védőcső gyártásához használt merev anyag például a fém. Az ilyen típusú kábelvezető cső előnye földelési és kötési tulajdonságaiban rejlik, amelyek minimalizálják az elektromágneses interferenciát; hasonlóképpen blokkolja a szekrény tápkábeleinek kibocsátását. A fém talpú védőcsövet általában általános gyári vezetékekhez és gépekhez való csatlakozásokhoz használják, és néhány lehetőség rugalmasságot is biztosít Önnek.
Az alternatíva: a műanyag kábelvezető cső. Például az elektromos kábelekhez használható PVC védőcső rendkívül rugalmas, alkalmazkodik a szükséges kanyarokhoz. Horpadás esetén a nagy ütésszilárdsága lehetővé teszi a gyors helyreállítást.
Szükség lehet kábelcsatorna tartozékokra is, például hullámos kábelvezető klipszekre. A lehetőségek felfedezéséhez tekintse meg a vezetőklipszek teljes kínálatát. Egy másik terület, amit figyelembe kell vennie, a kábelösszekötők, más néven védőcső-összekötők. Ezek olyan csatlakozók, amelyek az egyik vezetőcsövet összekötik a másikkal.
A kábelvezető csövek méretezéséről szóló hasznos útmutatónkból további információkat olvashat. Megtekintheti a kábelvezető csövek termékválasztékát is, hogy többet tudjon meg a választási lehetőségeiről.
KÁBELCSATORNA
Ez egy fajta csatornatípus. Rendkívül hasznos, ha a szekrénynek a szokásosnál nagyobb csomagolási sűrűségre van szüksége. Ahogy a digitalizáció terjed, a kábelcsatornák egyre általánosabbá válnak. A kábelcsatornák jól használhatók helytakarékos kábelvezető-rendszerként. Megkönnyíti a karbantartást és a javítást, miközben biztonságot nyújt. A műanyag kábelcsatornák a legnépszerűbbek, mivel bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak.
Példák kábelvezető csőre:
Szükséglet: Rugalmasság
Megoldás: Kábelvezető cső
- Rugalmas műanyag, osztott és osztatlan
- Megtámasztja a műanyag védőcsövet és a kábelcsatorna tartozékokat
- Erős behatásokhoz, kifáradási határ
- Elérhető itt:
- UL94 HB poliamid, működési hőmérséklet-tartomány: -40C — 149C (-40F — 300F)
- PP, üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–107 °C (-40 °F–225 °F)
- HDPE, üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–93 °C (-40 °F–200 °F)
Szükséglet: Zárás folyadékok ellen
Megoldás: Kábelvezető cső, sr 6449-bevonatú fém
- Rugalmas szilikonra tervezve
- Nagy szakítószilárdság
- Jól ellenáll a korróziónak és a hőnek
- Igényes minőségi szabványok szerint kifejlesztve és tesztelve
- sr 6449-bevonatú fém védőcső
- Támogatja az sr 6449-bevonatú galvanizált acél védőcsöveket és tartozékokat
Szükséglet: Nagy sűrűségű kábelek befogadása
Megoldás: Kábelcsatorna – szerelőcsavar, hornyolt
- sr6449 kábelcsatorna
- Hornyolt kábelcsatorna, szerelőcsavar
- Öntapadós rögzítéssel rendelhető
- SR 6449
- UL94 V-0 minősítésű
Kábelátvezető gyűrűk
A gumi kábelátvezető gyűrűk a leggyakoribbak és különböző formákban elérhetőek, amelyek a helyükre nyomhatóak. A gumi a furatélvédő szalagok esetében is gyakori, amelyeket a panel széleire helyeznek a tökéletes megjelenés érdekében. Átvezető-szorítógyűrűk Ideálisak szűk panelkivágásokhoz és furatokhoz. Vékony, átszúrható központi réteg található bennük, különböző méretű vezetékek vezethetők be velük szekrényekbe, illetve vezethetők át paneleken. A kúpos szakaszaikról elnevezett kúpos átvezetőgyűrűk több átmérőjű kábelhez is használhatók. Védik a paneleken áthaladó kábeleket. Ha többet szeretne megtudni erről a hatékony kábelrendezési megoldásról, megtekintheti a teljes termékválasztékot a Hogyan válassza ki a megfelelő átvezetőgyűrűt? című részben.
Példák a kábelátvezető gyűrűkre:
Szükséglet: Alkalmas kültéri használatra
Megoldás: IP67 tömszelencék
- IP67 tömszelence, ideális külső alkalmazásokhoz
- Por- és vízálló tömítés
- Záródugóként működik, amíg a kábelt fel nem szerelik
- Ellenáll a rezgéseknek
- Gumi kábelátvezető gyűrű – EPDM
Szükséglet: Gyors összeszerelés
Megoldás: Gyorsillesztésű nyitott átvezetőgyűrűk
- A gyorsillesztésű átvezetőgyűrűk szépen és gyorsan a helyükre pattinthatók
- SR 6449, TPE és szilikon opciók állnak rendelkezésre
Szükséglet: Védelem az éles szélek ellen
Megoldás: Átvezetőgyűrűk – szabványos
- Védi a vezetékeket a befejezetlen fémlemez éles éleivel szemben
- Gyors illesztésű átvezetőgyűrű bepattintós kialakítással a gyors, könnyű szerelésért
- Gumi kábelátvezető-gyűrű elérhető a következőből:
- Hőre lágyuló gumi: ellenáll a legtöbb olajnak és zsíroknak; üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–135 °C (-40 °F–275 °F)
- EPDM: hőálló, extrém hőmérsékletű környezetekben való használatra; üzemi hőmérséklet-tartomány -40 °C 125 °C (-40 °F–257 °F)
- Műanyag kábelátvezető-gyűrű elérhető a következőből:
- Fekete sr 6449: ellenáll az ózonnak, a savaknak és a napfénynek; maximális üzemi hőmérséklet: 50 °C (122 °F)
Kábelkötegelők
Ezek olyan rögzítőelemek, amelyek összekötik a kábeleket és vezetékeket, rendezetten tartják őket, és megakadályozzák a sérülést. Ez a leggyakoribb megoldás a kábelek kezelésére, egyszerűen azért, mert annyira hatékony.A műanyag kábelkötegelők a leggyakrabban használtak, bár különböző anyagkivitelben, különböző méretekkel, sőt színben is megtalálhatóak.
Különböző típusokban is rendelhetők. A jelölő kábelkötegelő alapvetően szabványos kábelkötegelő, de írható címkével. A szíjas kábelkötegelők gyorskioldó mechanizmussal rendelkeznek. A tépőzáras kábelkötegelők mellett ezek az újrahasználható kábelkötegelőkre példák. Érdemes megjegyezni: a kioldható kábelkötegelők általában többször is felhasználhatóak. A nagy teherbírású kábelkötegelők összefogják a nehéz kábeleket, az időjárásálló kábelkötegelők ideálisak kültéri használatra. Széles termékválasztékunkban megtalálja ezeket a kábelkötegelőket. A Kábelkötegelők útmutatójában többet is megtudhat.
Példák kábelkötegelőkre:
Szükséglet: A vezetékek elkülönítése
Megoldás: Kábelkötegelők – dupla fejjel
- Duplafejű kábelkötegelő két különböző köteg rögzítésére és szétválasztására
- Minimális hurok-szakítószilárdság 50 font
- Poliamid 6/6, fekete és natúr színben rendelhető
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Költséghatékony megoldás
Megoldás: Standard kábelkötegelők
- A zár véd a véletlen eltávolítás ellen
- Kemény, kiváló minőségű
- Poliamid kábelkötegelő
- Szabványos időjárásálló kábelkötegelők kaphatók
- Szabványos hőstabilizált kábelkötegelők kaphatók
Szükséglet: Ellenáll a magas hőmérsékleteknek
Megoldás: Rozsdamentes acél kábelkötegelők
- A rozsdamentes acél kábelkötegelők ellenállnak az extrém hőmérsékleteknek
- Önzáró és kézzel könnyen felszerelhető
- Kiváló erő és tartósság
Kábelkötegelő tartók
A benyomós kábelkötegelők közvetlenül a felületekre rögzíthetők, de egy másik lehetőséget jelentenek kábelkötegelő tartók. Ezek a kábelkötegelők bármilyen felületre erős rögzítést biztosítanak. Úgy tekintsen rá, mint egy kábelkötegelő-rögzítő talpra.
Csatlakoztathatja őket falakhoz, panelekhez vagy bármilyen struktúrához.
A kábelkötegelő tartók a kábelek és vezetékek sérülésének megakadályozására is használhatók azáltal, hogy elvezetik őket a mozgó alkatrészektől. El tudják szigetelni a vezetékkötegeket a becsípődési pontoktól, amelyeket időjárásálló kültéri szekrényajtók és zsanérok hoznak létre.
Különböző méretekben kaphatók, és az Ön választása a kábelkötegelők méretétől függ.
A szerelvény anyagának mindig megfelelőnek kell lennie a környezethez, ahol használják. A legtöbb kábelkötegelő-tartó poliamidból készül, mivel ez egy sokoldalú anyag: erős, tartós, és jól ellenáll a hőnek és vegyszereknek is például falra szerelhető kábelkötegelő tartók blokk- vagy betonfalakra. Egyes kábelkötegelő tartók a poliamidot és a rozsdamentes acélt is kombinálják.
A szerelési típusok eltérőek, de három fő módszer szerint készülnek: benyomós, csavaros vagy öntapadós kábelkötegelő tartók. További információkért olvassa el a Kábelkötegelő tartók útmutatóját. A kábelkötegelő tartók kínálatának megtekintésével többet is megtudhat a konkrét megoldásokról.
Példák kábelkötegelő tartókra:
Szükséglet: Kritikus vezetékek biztonságos rögzítése
Megoldás: Kábelkötegelő tartók – hurkos kötegelő
- Rögzítők a panelre csavarozva tépőzáras kábelkötegelők rögzítésére
- Rögzítőlyukakkal rendelkeznek, két különböző csavarméret alkalmas hozzájuk
- Poliamid 6/6, UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Nagy teherbírású kötegek kezelése
Megoldás: Kábelkötegelő-tartók – nagy teherbírású
- Nagy teherbírású kábelrendezési megoldásokhoz tervezve
- Alacsony profilú, ideális szűk helyeken használt kábelköteg-alkalmazásokhoz
- 250 fontig használható kötegelőkhöz
- Nagy teherbírású kábelkötegelő tartók, poliamid 6/6, UL94 V-2 besorolású
Szükséglet: Legyen könnyen eltávolítható
Megoldás: Benyomós kábelkötegelő tartó
- Benyomós kábelkötegelő-rögzítők
- Eltávolítható
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
Kábelburkolók és kábelhüvelyek
A kábelburkolók és kábelhüvelyek kötegelik a kábeleket, így azok rendezettek és védve vannak a sérüléstől. A köztük lévő különbség az anyagukban és a kábelek elérésének nehézségében mutatkozik meg, amikor szükség lenne rájuk.
A kábelburkolónak két fő típusa van: a spirális kábelburkoló és a réselt kábelköteg-rendező spirál. A spirálvédő spirális kialakítású. Ez lehetővé teszi, hogy a kábeleket a köteg bármely pontján más irányba vezesse. Spirális kábelburkolót is alkalmazhat az átirányított kötegre. Kialakítása és felépítése miatt rendkívül rugalmas. Ez tökéletesen alkalmas robotalkalmazásokhoz, ahol a kábeleknek hajlékonyságra és mozgásra van szükségük.
A kábelrendező szerszámmal a fekete réselt kábelköteg-rendező spirál könnyen átcsúszik a kábelekre és a vezetékekre. Zúzódásálló, tömlőkhöz is használható, és bizonyos fokú rugalmasságot biztosít. Mivel a kötegelés nagyon gyorsan elvégezhető, az ilyen típusú burkolat rendkívül költséghatékony.
Amikor kábelhüvelyről beszélünk, valójában fonott kábelvédőt értünk alatta. Ez egy kábelrendező hüvely, amely rendezi a kábeleket és vezetékeket, miközben optimalizálja a helyet és alkalmazkodik a szabálytalan formákhoz. Huzaltakaróként működik, véd a nedvesség, kopás és egyéb hatások ellen.
Tudjon meg többet a Spirálvédőkről, valamint a Kábelvezető cső, a spirálvédő, a hüvely és a cső közötti különbségről szóló útmutatónkból. Érdemes megtekinteni a kábelburkolóink és kábelhüvelyeink teljes termékválasztékát is.
PÉLDÁK A KÁBELBURKOLÓKRA ÉS HÜVELYEKRE:
Szükséglet: Erős védelem a kábelek kezeléséhez
Megoldás: Réselt kábelköteg-rendező spirál
- Törésálló
- Erős védelem kábelkötegeknek
- Véd a sérülések és az elhasználódás ellen és rugalmas
- Kábelrendező szerszámmal könnyen felszerelhető
- Poliamid
- UL94 V-0 minősítésű
Szükséglet: Különböző pontokon törje meg a vezetékeket
Megoldás: Spirálvédő
- A spirális kábelburkoló egy kötegbe rendezi a vezetékeket és a kábeleket, miközben lehetővé teszi számukra, hogy az átirányítás bármely pontján ki lehessen őket vezetni
- Könnyű hozzáférés a kábelekhez karbantartás vagy javítás céljából
- A rugalmas kábelburkoló könnyen felhelyezhető
- Törésálló
- UL94 HB besorolású hőstabilizált poliamid kivitelben kapható
- Elérhető PE-ben
Szükséglet: Kopással szembeni védelem
Megoldás: Fonott kopásálló kábelhüvelyek
- A fonott kábelhüvely védi a kábeleket a kopástól
- Ollóval vágható és nem rojtosodik a vége
- Tökéletes, amikor olyan területen használják, ahol forró kés nem használható
- Tekercsben szállítjuk
- Poliészter
Tömszelencék
A néha kábelfogóknak nevezett tömszelencék számos fontos funkciót látnak el, főként ipari alkalmazásokban Ezeket gyakran használják szekrénykábelként. Ez azt jelenti, hogy átvezeti a kábelt a tömszelencén keresztül, amely ezután átvezeti a kábelt egy elválasztó csatlakozón vagy pedig belevezeti egy vezérlőeszközbe. A cél az, hogy vezérelje az ívvezetést, és megakadályozza a kábel kihúzását, miközben a kábel feszességoldását is biztosítja.
Másik funkciója, hogy megvédje a kábelt a sérüléstől. A tömszelence tömít a szennyeződés, például törmelék, olaj, nedvesség és por ellen. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak száraz alkalmazásokban, hanem nedves körülmények között is használható legyen. A tömszelencék egyéb gyakori felhasználási területei: anyagmozgatás, szerszámgépek, motorok és szivattyúk. Ha többet szeretne megtudni, tekintse meg a Tömszelencékről szóló útmutatót.
Példák a tömszelencékre és tartozékokra:
Szükséglet: Kábelvédelem ipari alkalmazásokban
Megoldás: Tömszelencék – egyenes
- A tömszelence lehetővé teszi a kábel bejutását egy szekrénybe
- TPE és poliamid
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Biztonságos védelem por és folyadék ellen
Megoldás: Tömszelencék – spirális
- Anyaguk poliamid 6
- Metrikus és PG menettel rendelhetők
- IP-68 védelmi szint
Szükséglet: Tömszelencék tömítése
Megoldás: Tömszelencék – ellenanyák
- Ellenanyák és tömítőalátétek széles választéka poliamid tömszelencékkel
- UL94V-2 besorolású
Szükséglet: Szellőzési hozzáférés a hőkibocsátó alkatrészekhez
Megoldás: Szellőződugaszok
- Biztonságosan rögzül a furatba
- A felszíni szellőzőnyílások távozni engedik a hőt és egyéb kibocsátást
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: Csökkentse a furatokat
Megoldás: Szűkítők – poliamid
- Poliamidból készül
- Biztosítják a menetes vagy a szavatolt hézagú furat csökkentését a hasonló menetméretekhez
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C–100 °C
- (-40 °F–212 °F)
- Sárgaréz kivitelben is kapható
Szükséglet: Fedje le a fel nem használt tömszelencét
Megoldás: Tömszelence-furatfedél
- Rézből készült
- Könnyen felhelyezhető és eltávolítható
- A lezárandó üres furatok vízhatlan zárását biztosítják
- A külön rendelhető záróanyával menet nélküli furatok is lezárhatók
Zsugorcsövek
A zsugorcsövek kábeleket borítanak be műanyag csövekkel. Ezután egy forró pisztolyt használnak a csövek zsugorítására, amelyek egy szorosan illeszkedő burkolatot alkotnak. A zsugorcső rugalmas, kiváló mechanikai szilárdsággal rendelkezik. A vezeték és a csatlakozó közötti kapcsolat védelmére szolgál, miközben védelmet és szilárdságot nyújt, ezenkívül feszességoldást is biztosít a kábelek számára, és segíti azokat az optimális szintű teljesítésben. Ha ez a prioritás, válassza a zsugorcsöveket a fonott kábelvédők fölé.
A zsugorcsövek különböző színekben kaphatók – a zöld és sárga jellemzően azt jelzi, hogy a cső erősen lángálló, míg az átlátszó általában azt jelenti, hogy nem az. Ha a lángállóság nem releváns az alkalmazásához, az átlátszó zsugorcső jó választás, ha elektromos szigetelést és mechanikai teljesítményt szeretne.
A Zsugorcsövek használata című cikkünkből többet tudhat meg a konkrét megoldásokkal kapcsolatban a zsugorcsövek termékválasztékának megtekintésével.
Példák a zsugorcsövekre:
Szükséglet: Szigetelés kritikus kábelekhez
Megoldás: Zsugorcsövek – nem öntapadós
- Nem öntapadós zsugorcsövek
- Elektromos szigetelésre és kötegelésre, bandázsolásra használt termék, színes, így jelölésre is alkalmas
- Összekötözi a vezetékeket nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe
- Vezetékek, kábelek, csatlakozók és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
- Poliolefin, UL94 V-0 minősítésű
- Minimális zsugorodási hőmérséklet: 70 °C
Szükséglet: Szigetelés kritikus kábelekhez
Megoldás: Zsugorcsövek – öntapadós
- Az öntapadós zsugorcső szigetelést és tömítést biztosít olyan alkalmazásokhoz, mint a kábelkötegek és -fonatok
- Számos színben kapható alkatrészek színkódolásához, RoHS kompatibilis
- UV-álló
- Poliolefin, kerek és lapos kivitelben
- Minimális zsugorodási hőmérséklet: 80 °C
Szükséglet: Lángálló és környezetbarát
Megoldás: Zsugorcsövek – sárga-zöld csíkos
- A speciális kialakításnak köszönhetően a cső megfelel az UL224 szabványnak
- Környezetre ártalmas anyagoktól mentes, mint pl. PBBO, PBB, PBBE
- Nagy rugalmasság és kiváló mechanikai szilárdság
- Kiváló lángállóság
- UV-álló
- Kiváló fizikai, kémiai és elektromos tulajdonságok
- Poliolefin, kerek és lapos kivitelben
- Minimális zsugorodási hőmérséklet: 70 °C
Tekert omega kötegelők
A tekert omega kötegelők elektronikus szekrényekben, például panellapokban és NEMA elektromos szekrényekben vezetik a kábeleket. A kábelkötegelő tartók és kábelbilincsek is ezt teszik csak nagyobb pontossággal, de a rugalmas tekert omega kötegelők néha jobb megoldásnak bizonyulnak. Ez a helyzet, ha kábelek és vezetékek hozzáadására van szükség a kábelek telepítése során és után. A tekert omega kötegelők egyik nagy előnye, hogy rendkívül gyorsan a kábelbe fektethetők. Újra kinyithatók és lezárhatók, így a változtatást vagy a karbantartást is egyszerűbbé teszi.
Néhány tekert omega kötegelő öntapadós hátoldallal rendelkezik, ami jól használható, ha a felülete kissé egyenetlen vagy ívelt. Ha rögzítőfuratok vannak, a bepattintós rögzítésű tekert omega kötegelők és a fenyős rögzítésű tekert omega kötegelők könnyen a helyükre pattinthatók. Olyan tekert omega kötegelők is elérhetőek, amik a kábeleket valamilyen szögből rögzítik, nem pedig felül.
Ha többet szeretne megtudni, tekintse meg Tekert omega kötegelőkkel kapcsolatos útmutatónkat. Megtekintheti a tekert omega kötegelők teljes termékválasztékát is, amely megmutatja a rendelkezésre álló választási lehetőségeket.
Példák a tekert omega kötegelőkre:
Szükséglet: Gyors és biztonságos rögzítés
Megoldás: Tekert omega kötegelők – tüskés rögzítés
- Könnyen használható – tegye a kábeleket a nyitott részbe, és a két kart összetekerve rögzítse
- Tüskés rögzítéssel rögzülnek az Ön paneljéhez
- A többszörös bordázás lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a különböző mélységű furatokba
- Műanyag tekert omega kötegelők: Poliamid
- UL94 V-2 minősítésű
Szükséglet: A vezetékek kezelése korlátozott helyeken
Megoldás: Tekert omega kötegelők – csavarral rögzíthető, hálós, karimás 90°
- A csuklós kialakítás megkönnyíti a beszerelést nehezen elérhető helyeken
- A kábelek akkor helyezhetők be, amikor a rögzítő lapos; majd a tekert omega kötegelő felemelésekor levehetők a tábláról
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
Kábelrendezési alkalmazások
Egyes kábelrendezési megoldások különösen népszerűek a különböző iparágakban, és így az alkalmazásoknál is. Összeállítottunk egy iránymutatást, amely segít Önnek a döntések meghozatalában.
Fogyasztói elektronika és alkalmazások
Vinilbevonatú állítható bilincs
- Rugalmas, mégis biztonságos kábelszerelési megoldás
- Különböző kötegátmérőkhöz használható lehetőségek kínálata
- Poliamid kábelkötegelő és -rögzítő
- A benyomós rögzítés felgyorsítja a szerelési folyamatot
- Támasztó feszítőszárnyak
- Könnyen eltávolítható
- A spirálos kábelburkoló véd az elhasználódás ellen anélkül, hogy korlátozná a rugalmasságot
- A huzal bármely ponton kivezethető belőle
- Zúzódásálló és könnyen szerelhető
- Szigetelik a vezetékeket és kopásállóságot biztosítanak.
- A színkódolás a különböző funkciókat ellátó kábeleket osztályozza
- A lapos kábelrögzítő hatékonyan rögzíti a szalagkábeleket anélkül, hogy meghajlítaná őket
- Oldalsó rögzítés a könnyű hozzáférésért
Irodai Berendezések
- Tépőzáras szorítószíjak, amikor ideiglenes rögzítésre van szükség
- Többször rögzíthető és kioldható
- Ideális törékeny kábelekhez
- Újrafelhasználható
Szilikon kábelátvezető-gyűrű (b típus)
- Megoldja a nehezen hozzáférhető terek problémáját anélkül, hogy vezetékeket kellene átvezetnie
- Egyszerűen szerelje fel a panelre, és csúsztassa a vezetékeket az átvezetőgyűrűbe
Tekert omega kötegelő öntapadós rögzítésű szabvány
- A helyükön és a paneltől távol tartja a vezetékeket
- Ideális olyan áramköri lapokhoz, amelyek nem igényelnek interferenciát
- Az öntapadó talpas rögzítés gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé
Réselt kábelköteg-rendező spirál
- Tartós védelem a kopás és szakadás ellen
- Tartósabb megoldás, mint a standard kábelkötegelők
- Könnyen felszerelhető, bármikor átvezetheti a kábeleket a spirál résein
Öntapadós kábelrögzítők – négyirányú
- Erős tapadást kínál a gyors és egyszerű alkalmazás érdekében
- Öntapadós kábelkötegelő tartók, ideálisak könnyű kábelkötegekhez
Beltéri Szekrények
Szabadon álló gömbös végű tekert omega kötegelők
- Rögzítse a kábeleket együtt, hogy egy nem támogatott köteget alkosson
- Rendkívül hasznos, ha a kábelezés a belső elektromos kábelszekrényektől a szekrényajtó vagy fedél hátuljáig fut
- Vezetékek, kábelek, csövek vagy szabálytalan alakú tárgyak védhetők az éles, eldolgozatlan élektől
- A tárcsa/zárólemezek elnyelik az ütéseket és rezgéseket
- A megosztott formaterv lehetővé teszi a behelyezésüket a már köteget tartalmazó furatokba
- Erős, kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek kezeléséhez és zárásához a véletlen eltávolítás elkerülése érdekében
- A jelölő kábelkötegelő segítségével a kábelhez rögzített címkére írhatja az azonosító adatokat
- Költséghatékony
- Ideálisak olyan helyzetekben, amikor sorban egymás után több kábelkötegelőt kell rögzíteni
- Biztonságos szerelőcsavaros rögzítés
- A poliamid kábelrögzítő biztonságosan fogja összefogja a kábeleket, hogy a helyükön maradjanak.
- Tökéletes szerverekhez számos berendezéssel
Kültéri Szekrények
- Rugalmas műanyag védőcső kábelekhez
- Kiválóan ellenáll a korróziónak, vegyszereknek és UV-sugárzásnak
- Rendkívül rugalmas kábelvédelem
- Nagy ütésállóság
- Az időjárásálló kábelkötegelők ugyanazokat az előnyöket nyújtják, mint a szabványos kötegelők, ezenkívül UV-állók
- Kültéri használatra
Fenyős rögzítésű záródó kábelbilincs
- Könnyen felszerelhető, de nehezen eltávolítható vagy lehúzható kábelrögzítő
- Biztonságosan rögzíthető különböző mélységű szerelőfuratokba
Öntapadós kábelrögzítő 3 vezetékhez
- 3 vezetéket, például a légkondicionáló vezetéket is képes megtartani
- Öntapadós alapjának köszönhetően gyorsan és könnyen rögzíthető
Berendezésgyártás
- Megakadályozza a kábel sérülését és meghibásodását
- Kábelek átvezetésére használhatók szekrénybe vagy vezérlőeszközbe.
- Különböző menetméret, szín és szerelési menethossz
- Mechanikai hatásoknak ellenáll
- Rendkívül rugalmas kábelvédő
- A legszigorúbb minőségi szabványoknak megfelelően kifejlesztve és tesztelve
- Ideális védelem az élek ellen
- Hőre lágyuló gumi kivitelben kapható, hogy ellenálljon a legtöbb olajnak és zsírnak, miközben ellenáll az extrém hőmérsékleteknek
- TPE anyag a zöldebb választásért – a még zordabb környezetnek és hőmérsékletnek is ellenáll, miközben hosszú élettartamot biztosít
- A poliamid kábelkötegelő és -rögzítő felgyorsítja a szerelési folyamatot
- A benyomható fenyőfa rögzítők még gyorsabb összeszerelést tesznek lehetővé
- A fonott kábelhüvely rögzíti a kábeleket, védi őket a kopástól
- Ollóval vágható, és nem rojtosodik a vége
Autóipar
- Alacsony zsugorodási hőmérséklet, nagy rugalmasság és kiváló mechanikai szilárdság
- Áttetsző zsugorcső olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség lángálló tulajdonságra, de fontos az elektromos szigetelés és a mechanikai teljesítmény
- Fényezett felülete esztétikus bevonatot nyújt sok gépjárműipari alkalmazásnál
- A vezetékek kötegelésének és védelmének egyszerű módja, nem csak a forró alkatrészektől, hanem az éles szélektől is
- Rugalmas műanyag védőcső kábelekhez
- Hosszú fáradási idő
- Önkioltó
- Kopásállóság
- Nagymértékben ellenálló olajokkal és oldószerekkel szemben
- Időjárásálló
Kúpos átvezetőgyűrűk (méretre vágható)
- A kúpos átvezetőgyűrű az Ön igényei szerint vágható és számos kábelátmérőhöz használható
- Védje a paneleken áthaladó kábeleket, vágásig záródugóként működnek
- Megakadályozza az elektromos kábelkötegek összegubancolódását és elmozdulását
- A kábelezés módosítása vagy a kábelek cseréje esetén a kábelek kivehetők
- Könnyű védőanyag
- Hidraulikatömlőket kötegel az esztétikus megjelenésért, miközben védi a tömlőket a szúrásoktól és a kopástól
Repülőgépipar
- 1 mm átmérőjű vezetékekhez használható öntapadós kábelklipszek
- A felső rész ráhajtva szorosan rögzíti a kábeleket
Miniatűr Hőstabilizált Kábelkötegelők
- UL94 V-2 hőstabilizált; ideálisan használható olyan helyzetekben, amikor hő keletkezik vagy van jelen
- Nagyobb stabilitási tulajdonságok zord környezetekben
- Ideális szűk helyekre
- Nyílhegyes rögzítésű
- Fenyős rögzítéssel is kapható
- Galléros talpuk stabilitást biztosít, és teljesen eltakarja a furatot
- A kábeleket az oldalukon lehet betenni, ezért olyan esetekben használhatók, ha kevés a hely
Tekert-omega kötegelő, bepattintós szerelés, 45°
- Tekert omega kötegelők 45°-os bevezetéssel – ideális olyan helyeken, ahol kevés a hely
- Helyezze a kábeleket a nyitott részbe, és a két kart összetekerve rögzítse
- Bepattintva rögzítse a panelekre
- Éles élek okozta sérülések ellen véd/csak tekercsben kapható
- A furatélvédő szalag szűk sugarú panelnyílásokhoz és furatokhoz ideális
Kábelrendezési anyagok: Áttekintés
Íme egy pillantás a kábelrendezési megoldásokat előállító leggyakoribb anyagokra.
Poliamid
A stabil, erős és kopásálló poliamid nagyon alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik. Nagy rugalmasságával ellenáll a szakadásoknak, vegyszereknek, és ellenállhat az UV-sugárzásnak is.
Poliamid 6/6, a leggyakrabban használt osztály, megfelel az UL94 V-2 gyúlékonysági besorolásnak. A poliamid hőstabilizált is lehet a magas hőmérsékleteknek való folyamatos vagy kiterjesztett kitettséghez. Például Ön ugyanazzal a kábelkötegelővel rendelkezhet, amelyeket azonban különböző alkalmazásokhoz gyártottak. A natúr színű kábelkötegelők beltéri használatra, a fekete UV-stabilizált kábelkötegelők pedig kültéren használhatók.
Példa: Kábelkötegelők és Kábelbilincsek
Plietilén (PE)
Erős és tartós polietilén nagy ütésállósággal rendelkezik. Sok féle képpen alakítható és ennek eredményeként bizonyos fokú rugalmasságot biztosít. Horpadásálló, véd a sérüléstől.
Példa: Furatélvédő szalag
Polipropilén (PP)
A polipropilén, más néven PP, félig merev és jól ellenáll az anyagfáradásnak. Kiváló elektromos és vegyszerállóságot is kínál (beleértve a savakat, polihidrikus alkoholokat, semleges és bázikus sókat), üzemi hőmérséklet-tartománya -20 °C–90 °C, illetve -4 °F–194 °F.
Kisebb szakítószilárdsággal rendelkezik, mint a poliamid 6/6, de rugalmasabb is. A PE ellenáll az UV-sugárzásnak is, és nem szívja fel vagy bocsát ki nedvességet.
Példa: Golyós kábelkötegelők, Osztott Kábelvezető Cső
Polivinil-klorid (SR6449)
Az sr 6449 jól ellenáll az olajoknak és áteresztőképessége gázokkal szemben alacsony. Természeténél fogva önoltó, így kiváló vezeték- és kábelszigetelő anyag.
Példa: Öntapadós Rögzítésű Kábelrögzítő
Etilén-propilén-dién-monomer (EPDM)
Az EPDM a szintetikus gumi egy típusa, amely rugalmasságot biztosít. Kiváló tömítést is nyújt. Az EPDM költséghatékony anyag, amely ellenáll a 218 °C hőmérsékletnek is.
Példa: Átvezető Gyűrűk
Rozsdamentes Acél
A rozsdamentes acél magas szakítószilárdságot biztosít, ugyan akkor rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek is ellenáll. Minden rozsdamentes acél legalább 10,5% krómot tartalmaz, ami az anyag korrózióállóságát adja.
Példa: Kábelkötegelők
HDPE
A nagy sűrűségű polietilén (HDPE) rugalmas és gazdaságos. Kiválóan ellenáll a legtöbb vegyszernek, de gyenge az olaj- és zsírállósága.
Példa: Kábelvezető Cső
Poliolefin
A poliolefinek hőre lágyuló anyagok, és olyan anyagok tartoznak közéjük, mint a HDPE. Jó kémiai és fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Sokoldalúságuk és könnyű feldolgozhatóságuk az oka annak, hogy a legnépszerűbb elérhető műanyagok.
Példa: Zsugorcsövek
Hőre Lágyuló Elasztomer (TPE)
A TPE inkább gumi, mert sűrű, rugalmas és puha. A kiváló időjárás-állósága miatt nem szakad el könnyen a súrlódás következtében, és nagy ütési szilárdsággal rendelkezik.
Példa: Kábelátvezőtők
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt a terméket.
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ingyenes termékmintát biztosítunk, hogy Ön ki tudja próbálni a terméket. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lesz a legmegfelelőbb, szakértőink készséggel adnak tanácsot.
Rugalmasak vagyunk, kisebb megrendelés sem jelent gondot számunkra. Mindig gyors kiszállításra számíthat.
Kérjen ingyenes termékmintákat vagy töltse le a ingyenes CAD fájlokat most.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy hívja szakértő kollégáinkat a+36 1 610 58 45-ös számon.