Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható és szegecselhető Poliamid 6/6 Natúr

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Essentra cikkszám:

10155196

Gyártói cikkszám:

FTH-27-RS-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 74,301 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

74.301 Ft

1000 x 74,301 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes hossz 25.9 mm
Teljes szélesség 19.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás ULE70062
Standard RMS
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot