Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

This vertical screw mount cable tie holder is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Can be used to secure multiple harnesses in place.
Essentra cikkszám:

10009376

Gyártói cikkszám:

FTH-24-1-01

71 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 886,5061 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

88.651 Ft

100 x 886,5061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes hossz 27.7 mm
Teljes szélesség 18.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E70062
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot