Berendezés-építési elemek részletes útmutatója
A berendezés-építési elemek kritikus szerepet játszanak az alkalmazás élettartama és funkciója során, akár ipari szekrényt, elektromos szekrényt vagy adatszekrényt tervezünk. Az választott terméknek könnyű és biztonságos hozzáférést kell biztosítania a felhatalmazott személyzet számára, miközben korlátozza a hozzáférést azok számára, akik nem tartoznak oda. Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:
A berendezés-építési elemek alkalmazásainak szempontjai
A berendezés-építési elemek típusai
A berendezés-építési elemek alkalmazása
Tekintse át a zárak, reteszek, zsanérok és fogantyúk használatát. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei. A különböző típusú zárak, mint pl. a szekrényekhez való nyelves zár, kiváló választás a biztonság szempontjából. A reteszek könnyen használhatóak, ha a biztonságosság nem fő szempont. A zsanérok, különösen a rozsdamentes acél zsanérok, hosszú ideig használhatók, ellenállnak a rozsdának és a korróziónak. Végezetül, a fogantyúk kényelmes hozzáférést biztosítanak a berendezésekhez, miközben ergonomikus kialakítást kínálnak.
Kérésre 3D-modelleket (CAD-fájlokat) tudunk biztosítani, vagy felkínállunk egy csomag opciót, hogy ellenőrizhesse a termék formát, az illeszkedést és a funkciót. Mindez nem csupán széles kínálatunkról szól, hanem a szakértelmünkről is minden alkalmazás területén, minden iparágban.
Ötletek berendezés-építési elemek alkalmazásához
Ha az Ön terméke megkövetelheti, hogy a berendezés-építési elemeket a következő két szempont egyikének vagy mind kettőnek megfelelően kell kiválasztani:
Ütődés és rezgés
A rezgések károsíthatják a termékét, ami idővel az alkotóelemek meghibásodását okozhatja. Minden lehetséges óvintézkedést tegyen meg, beleértve a rezgésálló berendezés-építési elemek kiválasztását is. Erre példa a csúszó reteszelőzár, amely rezgés és nyomóterhelés esetén ellenáll a nyitásnak. Az állítható, kompressziós T-fogantyú egy másik okos választás, mivel az ellenállóbb tömörítés érdekében összenyomódik, hogy ellenálljon a rezgéseknek.
NEMA és IP-besorolás
Ez két különböző szabvány, amelyek az elektromos szekrények, valamint azok szennyeződéssel, törmelékkel, nedvességgel és a víz behatolásával szembeni ellenállását mérik. A NEMA (North Electrical Manufacturers Association) besorolás az Egyesült Államokban, míg az IP (International vagy Ingress Protection) inkább Európában használatos. Az IP-besorolások azonban egyre gyakoribbak Észak-Amerikában. Egyes berendezés-építési elemek NEMA- vagy IP-besorolással is rendelkeznek, ami biztosítja a szekrény besorolását. Az IP65 elektromos szekrény megközelítőleg megegyezik a NEMA 4 elektromos szekrénnyel. Tudjon meg további információkat ezekről a besorolásokról és azok konverziójáról útmutatónkban.
Miért válassza az Essentra berendezés-építési termékeit?
Mindez nem csupán széles kínálatunkról szól, hanem a szakértelmünkről is minden alkalmazás területén, minden iparágban.
Nézzük át a termékeket részletesebben
Amennyiben már van elképzelése arról, hogy mire van szüksége, ugorjon az adott részhez az alábbi linkre kattintva:
A berendezés-építési elemek típusai
Itt még több információt talál a különböző berendezés-építési elemek típusairól és választási lehetőségekról.
Zsanérok
A megfelelő zsanérok növelik terméke teljesítményét, élettartamát és hozzájárulnak az elegáns megjelenéshez. A külső zsanérok több helyet biztosítanak a tárolóba vagy a szekrényben, ami hasznos tulajdonság egy szerver-adatszekrény vagy beltéri távközlési szekrény esetében. A rejtett zsanérok könnyen felszerelhetőek és megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést, ezért nélkülözhetetlenek például kültéri elektromos szekrények vagy bármilyen kültéri tároló alkalmazásánál.
Példák zsanérokra:
Szükséglet: Tartós, nem feltűnő és tartós megoldás
Megoldás: Golyózsanérok
Miért?
- A hegeszthető golyós zsanérok nagyon egyszerű kialakítással működnek
- Rendkívül sokoldalúak az alkalmazási lehetőségek tekintetében
- Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, két különböző típusban rendelhetők
- Acél, alumínium és rozsdamentes acél
- Lehetővé teszi a panel vagy az ajtó könnyű eltávolítását
Szükséglet: A nagyméretű ajtókat biztonságosan tartja a helyükön
Megoldás: 3D állítható zsané
Miért?
- Egyfajta csuklópánt, mely ideális nagyméretű, süllyesztett ajtókhoz olyan egységekben, mint a légkondicionálók, elektromos panelek és gépburkolatok
- Lehetővé teszi tűréshatárok beállítását
- Balos és jobbos verzióban is rendelhető
- Állítható nyomatékállás-szabályozó zsanérok szintén kaphatók
- Öntött cinkötvözet a szilárdság és a tartósság érdekében
Szükséglet: Könnyen leemelhető funkcionalitás
Megoldás: Leemelős csavarral rögzíthető zsanér
Miért?
- Felálló zárózsanér vagy leemelhető pánt néven is ismert
- Acélból és rozsdamentes acélból és készülnek, horganyzott vagy fekete porszórt felülettel
- 180 ° -os nyílási szög
Szükséglet: Illetéktelen hozzáférést jelző megoldás
Megoldás: Csavarozható rejtett zsanér
Miért?
- Rejtett zsanérok könnyű és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz egyaránt
- Rögzítőelemet és hegesztési technikát igényel a felszereléshez
- Bal- és jobbkezes kivitelezés is lehetséges, nagy mechanikai szilárdsággal
- Rejtett ajtózsanérok kivehető csapos opciókkal az ajtó könnyű levételéhez
- Poliamid opció is kapható
Szükséglet: Erős vegyi ellenállóság olajokkal, oldószerekkel és tengervízzel szemben
Megoldás: zongorazsanérok
Miért?
- Zongorapántok
- Szegecsekkel, csavarokkal, szögekkel vagy bilincsekkel rögzíthető
- Polipropilén
- Fekete, szürke vagy fehér színben kapható
Szükséglet: Könnyű belső hozzáférés az alkalmazáshoz
Megoldás: Műanyag sarokpántok
Miért?
- Könnyű acél panelekhez használt szekrény sarokajtó-pánt
- A kivehető csapszeg lehetővé teszi az ajtó gyors eltávolítását
- Poliamid 30% üvegszál erősítésű, műanyag csapszeggel (POM)
- Ideális ott, ahol súlyt kell csökkenteni
Szükséglet: Nagyméretű alkalmazásokhoz
Megoldás: Fém sarokpántok
Miért?
- Belső ajtózsanér nagy acélpanelekhez
- 180°-os szögben fordulnak el
- Öntött cinkötvözet, különböző felületkezeléssel
Zárak
A biztonság minden zár egyik elsődleges funkciója, legyen szó akár elektromos záródobozról vagy szerverszekrényről. Győződjön meg arról, hogy a választott megoldás robusztus, hogy megelőzze a kritikus alkotóelemeket a vandalizmustól vagy lopástól. Ekkor van szükség egy nagy teherbírású nyelves zárra. Ha az alkalmazás ellenőrzött környezetben van, válasszon egy könnyen nyitható negyedfordulatos zárat. A választék hatalmas és az alkalmazásához tökéletes funkciókat kínál.
Szükséglet: Süllyesztett kialakítás, hogy megvédje a felhasználókat a ruházat vagy a bőr becsípődésének veszélyétől korlátozott helyen
Megoldás: Kiemelő-fordítós nyelves zárak
Miért?
- A kiemelő-fordítós nyelves zár alacsony profilú fogantyúval rendelkezik, amely használaton kívül elrejthető.
- 90°-os elfordulás
- Könnyen felszerelhető
- Rugós visszacsapó fogantyú
- Bel- vagy kültéri alkalmazásokhoz
- Ideális szekrényekhez, dobozokhoz és gépburkolatokhoz
- Egyforma kulcsos, különböző kulcsos vagy nyomógombos
Szükséglet: Könnyen használható
Megoldás: Forgófogantyús nyelves zárak - L-fogantyú
Miért?
- L-fogantyús kulcsos nyelves zár elektromos panelekhez és gépburkolatokhoz
- Fekete vagy króm színben kapható
- Egyforma vagy különböző kulccsal
Szükséglet: Ellenáll a rezgéseknek
Megoldás: Nema besorolású állítható T-foganty
Miért?
- Állítható kompressziós T-fogantyús nyelves zár
- Szekrényekhez, melyek jobb tömítést igényelnek rezgő körülmények között
- Stílus: T-fogantyús hengerzár
- Poliamid, cinkötvözet, rozsdamentes acél
- Egyforma kulcsos, különböző kulcsos, CH751 vagy kulcs nélküli opció
Szükséglet: Könnyen felszerelhető
Megoldás: Cilinderbetétes nyelves zárak
Miért?
- Nyelves zár retesz
- Különböző típusokban, kulcsforgási szöggel és zárási mélységgel kapható
- 1. típus: különböző kulcsos
- 2. típus: nem eltávolítható kulcsos
- 3. típus: egyforma kulccsal (5333), és a kulcs csak zárt állásban húzható ki
Szükséglet: Biztonságos mellékutakon való szállítás vagy ipari generátor alkatrészek
Megoldás: Zárretesz
Miért?
- IP54 nagy teherbírású fogantyúrögzítő zárretesz
- Más néven nyomásra záró vagy becsapódó reteszek
- A nyomózár belülről nyitható a nyelv mozgatásával
- Rozsdamentes acél cinkötvözet és poliamid kivitelben
Reteszek
A rugós retesztől a karos reteszig a reteszek biztonságos zárórendszerek, ideálisak adat- vagy távközlési szekrényajtókhoz és gépek panelburkolataihoz. IP65 besorolású reteszek is kaphatók, hogy az alkalmazás védve legyen a szennyeződéstől és nedvességtől.
Szükséglet: Tömítés rezgés hatása alatt
Megoldás: kompressziós reteszek - állítható/szárnyas gomb
Miért?
- Szárnyas gomb retesz
- Az állítható kompressziós retesz jobb tömítést biztosít rezgés hatása alatt
- Választható felületkezelés
- Zárható változatokban kapható
- Cinkötvözet
Szükséglet: Jó tömítés
Megoldás: Negyedfordulatos reteszek - szárnyas gomb
Miért?
- Negyedfordulatos retesz szárnyas gombbal gumitömítéssel a szoros tömítés érdekében
- Három különböző típus kapható zárási mélységgel
- Kapható extra hosszú burkolatta
- Kapható poliamid, öntött cinkötvözet és rozsdamentes acél kivitelben
- Kulcsos és lakatolható változatban kapható
Szükséglet: Az IP65-ös elektromos védettségi fokozat fenntartása vagy por és víz behatolása elleni védelem
Megoldás: Negyedfordulatos rugós retesz
Miért?
- IP65 negyedfordulatos szekrényretesz, ideális elektromos szekrényekhez és dobozokhoz
- Hat különböző fejstílussal és hét zárási mélységgel kapható
- Öntött cinkötvözet, poliamid vagy rozsdamentes acél
Szükséglet: Kellemes esztétika
Megoldás: Eltolásos kompressziós karos reteszek
Miért?
- Vonzó emeltfejes kilincszárak
- A kompressziós karos zár 0-24mm vagy 24-26mm állítható zárási mélységgel
- Egyforma kulccsal, különböző kulccsal vagy zár nélkül
Szükséglet: Két alkotóelem biztonságos kihúzása és összezárása
Megoldás: Állítható húzóreteszek
Miért?
- Kézi működtetésű
- Rugalmasságra és biztonságra tervezve
- A másodlagos zárógomb megakadályozza a véletlenszerű kinyitást
- A záróelemet a retesszel együtt szállítjuk
- Acél és rozsdamentes acél opciók
Zárak és zárlemezek
A mágneses zárakat általában felső kategóriás bútoroknál használják gombok helyett, illetve ipari alkalmazásokban. Ipari felhasználás esetén érdemes rezgésálló zárat választani. A mágneses zárak különböző stílusokban és panelvastagságokhoz kaphatók, és mindegyik könnyen felszerelhető és használható. A zárlemezek sem korlátozódnak zárakra - reteszeket is használhatunk velük.
Szükséglet: Robusztus reteszelő eszköz
Megoldás: Panelzárak
Miért?
- Szekrényalkatrészek a szekrényajtókra vagy hozzáférési panelekre szerelve
- Ütőszerkezettel működik, hogy az alkalmazás szorosan zárva maradjon
- Hallható zárás és kioldás
- Hatékony reteszelő eszközök záródobozokhoz
- Poliamid
Szükséglet: Egyszerű mechanizmus egy ajtó vagy panel zárva tartásához
Megoldás: Bepattintós mágneszárak
Miért?
- A szekrényelemek mágneszárai gyorsan felszerelhetők
- Közvetlenül a furatba pattintható
- Különböző panelvastagságokhoz megfelelő választék
- Polipropilén
Szükséglet: Hatékony reteszelés szekrényekhez
Megoldás: Panelzárók
Miért?
- Szekrényajtókra vagy hozzáférési panelekre szerelhető
- Zárral együtt működik, hogy az alkalmazást zárva tartsa
- Hallható zárás és kioldás
- Acetál, poliamid vagy galvanizált acél
Fogantyúk
Szekrényhúzó-fogantyúk, hídfogantyúk, süllyesztett fogantyúk, hajlított fogantyúk – csak néhány a rendelkezésre álló stílusok közül. A fogantyúk különböző szerelési lehetőségekkel, különböző anyagokból, vagy akár kézi fogantyúként is kaphatók az egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz. Válasszon ergonomikus fogantyút a kényelem érdekében. Ha olyan fogantyút szeretne, amely a biztonsági előrírásoknak is megfelel, akkor a T-fogantyús nyelves vagy L-fogantyús kulcsos-nyelves zár jó választás, amely megtalálható az útmutatóban a zárak címsor alatt. Mindkettő könnyen megmarkolható és működtethető.
A fogantyú kiválasztásakor vegye figyelembe az alkalmazás környezetét. Például, ha nagy a forgalom, vagy kevés a hely, használjon süllyesztett ajtófogantyút a fennakadás elkerülése érdekében.
Szükséglet Könnyű súly
Megoldás: Műanyag húzófogantyúk - Ívelt anya
Miért?
- Ívelt szekrény húzófogantyú
- Könnyű és tiszta felület
- Különböző méretek és stílusok a különféle alkalmazásokhoz az elektromos szekrényektől és dobozoktól a kijelzőberendezésekig
- Elülső rögzítés
Szükséglet: Kényelem és kellemes esztétika
Megoldás: Húzófoganyú, átmenő furatos, döntött, ível
Miért?
- Ipari és letisztult megjelenés
- Széleskörű választékban, különféle kivitelekben és anyagokból külöböző alkalmazásokhoz és környezetekhez
- Poliamid, fekete poliamid, acél, alumínium és rozsdamentes acél
Szükséglet: Tömör és ergonomikus kialakítás
Megoldás: süllyesztett fogantyú - bepattintós
Miért?
- Süllyesztett húzófogantyú
- Süllyesztett bepattintós kivitel
- Könnyen megmarkolható
- Egyszerű felszerelés
- ABS műanyag matt felülettel
Szükséglet: tiszta és esztétikus felület
Megoldás: Húzófogantyúk - műanyag
Miért?
- Húzófogantyú
- Könnyű
- Különböző méretek és stílusok
- Poliamid
Szükséglet: ütésálló
Megoldás: Híd húzófogantyú
Miért?
- Ipari húzófogantyúk
- Ideális gépfogantyúként fedelekhez
- Elöl szerelt négyszögletes fogantyúval
- Poliamid PA6 GFR 30
Tömítések és élvágások
Az ajtótömítéseknek és szigeteléseknek különböző alkalmazási módjai lehetnek. Az élzárók célja, hogy könnyen felszerelhetők legyenek a már legyártott élre, így biztosítva a kész megjelenést, amely tömít és véd az éles felületek az ütközés és az időjárási károk ellen A buboréktömítések és szigetelések rugalmas és védő tömítést biztosítanak az időjárás viszontagságai és a két felület közötti egyenetlenségek ellen, így védelmet nyújtanak a rezgések, a szennyeződés és nedvesség ellen. Segíthet a zajszint csökkentésében is. Némelyek még az elektromos szekrényekben és dobozokban fellépő elektromágneses interferencia megelőzésében is segíthetnek.
Amennyiben kültéri alkalmazásról van szó, az EPDM jó anyagválasztás a tömítéshez. Ellenáll az UV-sugarak hatásainak, a hőnek, oxidációnak és a szélsőséges időjárási viszonyoknak, és nagyon jó kompressziós tulajdonságokkal rendelkezik. A neoprén kiváló vízálló tömítést és ellenállást biztosít az olajokkal és vegyszerekkel szemben, míg a PVC tömítés erős és rugalmas.
Szükséglet: Fémlemez védelme és tömítése
Megoldás: Buboréktömítés
Miért?
- EPDM oldalsó buboréktömítés
- A felpattintható kialakítás védelmet nyújt a rezgések, nedvesség és szennyeződések ellen
- További tömítést biztosít a záródobozok számára
Szükséglet: Kültéri használatra szolgáló védelem
Megoldás: Ablakszigetelő és tömítőszalag
Miért?
- A zárt cellás habbal ellátott ablakszigetelő szalag és tömítőszalag kiváló védelmet nyújt a nedvesség és a levegő ellen
- Kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak
- Kiváló alkalmazkodóképesség és rugalmasság alacsony hőmérsékleteken
- Öntapadós tömítőszalag
Berendezés-építési elemek alkalmazása
Ha még mindig nem biztos benne, hogy melyik berendezés-építési elemet használja termékéhez, kínálunk néhány javaslatot. Ha bármilyen megoldással és az egyes alkalmazásokkal való működéssel kapcsolatban kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
HVAC
A HVAC alkotóelemek közé tartoznak a berendezés-építési elemek, amelyeknek elég robusztusnak kell lenniük ahhoz, hogy ellenálljanak a rezgéseknek és a gyakori használatnak.
- Nagy teherbírású csuklópántok
- Nagy súlyt bír el
- Zsanérforgás 180 °
- Poliamid
- Eltávolítható fogantyú a könnyű helyszíni összeszerelés érdekében
- A görgős nyelv kevesebb erőt igényel a záráshoz
- Használható balos és jobbos ajtókhoz egyaránt
- Belső fogantyú áll rendelkezésre az ajtó belülről történő nyitásához
- Állítható T-fogantyús kompressziós retesz áll rendelkezésre a jobb tömítés érdekében rezgési körülmények között
- Poliamid
- Kompressziós retesz, hogy ellenálljon a rezgéseknek és csökkentse a zajt
- 90 °-os elfordulás
- A külső zárórendszer biztonságot nyújt nyomás alatt lévő ajtóknál
- Cinkötvözet
- Állítható kompressziós retesz nyelvvel a zajcsillapítás és a jobb tömítés érdekében rezgési körülmények között
- Széles átfogási mélység állítható csavarral
- 6 mm előre beállított kompressziót biztosít
- Ipari húzófogantyúk
- Elülső szerelésű
- Négyszögletes marokfogantyú
- Poliamid
Beltéri és kültéri szekrények
A kábelösszekötő doboztól és a kültéri közüzemi szekrénytől kezdve az ipari számítógép és szerelőállvány-szekrényig a könnyű hozzáférés a kialakítás fontos része. Íme, néhány javaslat a szekrényekhez és fiókokhoz való berendezés-építési elemekhez.
Negyedfordulatos retesz - Szárnyas gomb
- Negyedfordulatos retesz szárnyas gombbal
- Gumitömítéssel érkezik a jó tömítés érdekében
- Nyelves zár retesz
- IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
- Öntött krómozott retesz cinkkel bevont acél nyelvekkel
- Kiemelős-fordítós kompressziós zár
- Az alacsony profilú fogantyú használaton kívül nem látható
- Visszacsapó, nyomózár
- Maximális elfordulás 90°
- Poliamid
- Szekrényajtóhoz való sarokpánt
- Ideális szekrényekhez és gépburkolatokhoz
- Maximális elfordulás 180°
- Öntött cinkötvözet és acél
- Negyedfordulatos retesz
- Krómozott cinkötvözet
- Alkalmas bal- vagy jobbkezes műveletekhez
- Kulcs nélküli vagy hengerzáras kulccsal működtethető
- Szekrényalkatrész mágneszárak
- Bepattintós kialakítás a gyors felszerelés érdekében
- Megfelelő a 0,020 hüvelyk (0,5 mm) - 0,080 hüvelyk (2 mm) közötti panelvastagsághoz
- Polipropilén burkolat
Generátorok
Ha a szükséges ipari generátor alkatrészekre gondol, ne hagyja az utolsó pillanatra a berendezés-építési elemek beszerzését Például a zsanér megkönnyítheti a hozzáférést – sőt, további biztonsági intézkedésként is működhet, ha úgy adódik. Vessen egy pillantást javaslatainkra:
- IP54 nagy teherbírású fogantyúrögzítő zárretesz
- A nyomózár belülről nyitható a nyelv mozgatásával
- Elérhető Eurokulcs-kivitelben az európai piacokra irányuló exporthoz
- Öntött cinkötvözet és poliamid kivitelben kapható
- Egyfajta nagy teherbírású csuklópánt
- A süllyesztett szerelésű nehéz ajtókhoz
- A zsanér maximális elfordulása 270°
- Alkalmas balos és jobbos alkalmazásokhoz
- Cinkötvözet
- EPDM oldalsó buboréktömítés ajtótömítés
- 20 m-es tekercsben szállítjuk
- Rugalmas profil, kézzel rányomható
Süllyesztett fogantyú - bepattintós
- Süllyesztett húzófogantyú
- Könnyű felszerelés- Bepattintható
- Süllyesztett kialakítás
- Poliamid 6
Negyedfordulatos retesz szárnyas gomb extra hosszú házzal
- Negyedfordulatos retesz szárnyas gombbal
- Rugós retesz
- Ideális hangszigetelt vagy szigetelt ajtókhoz
- Gumitömítéssel szállítva a további szigetelő tulajdonságok fokozására
- Öntött cinkötvözet, krómbevonatú acél nyelvvel
Ipari gépek
Az ipari gépek tervezése bonyolult feladat. Az alkalmazáshoz tökéletesen illeszkedő alkotóelemekkel megkönnyítheti a berendezés-építési elemek kiválasztását. Íme, néhány javaslat a választáshoz.
- L-fogantyús kulcsos nyelves zár
- Gumitömítést tartalmaz
- Negyedfordulatos retesz
- Cinkötvözet, rozsdamentes acél, fekete poliamid opciók állnak rendelkezésre
- Erős rejtett zsanérok
- Kivehető csap a panel és az ajtó könnyű eltávolításához
- Maximális elfordulási szög: 120 °
- A rejtett ajtózsanérok keretrésze csavarozható, az ajtórész pedig hegeszthető vagy rácsavarozható
- Cink- és rézbevonatú acél
- Szerelés rögzítőelemmel és hegesztési opciókkal
- Rozsdamentes acél opció is kapható
- Könnyen felszerelhető
- Nyomásra záródó funkció
- Nem feltűnő süllyesztett kialakítás
- Ideális kis fémgépek burkolataihoz
- ABS rozsdamentes acél rugóval
- Gazdaságos reteszelési megoldás
- Nyelves zár retesz
- Változtatható kulcszárási megoldások
- Ideális acélajtókhoz és gépburkolatokhoz
- 90°-os kulcsforgatás
- Öntött cinkötvözet, krómbevonattal
- Kompressziós húzóretesz és záróelem
- Motorháztető zár opció
- Alacsony profilú kialakítás
- A záróelem a retesz alá van rejtve és rögzítve
- A fekete gumi fogantyú ellenáll a korróziónak
- Fekete porszórt öntött cink
Vasúti szállítás/Speciális járművek
Ezeknél a berendezés-építési elem ajánlásoknál a forma megfelel a funkciónak. A megoldásokat úgy alakítottuk ki, hogy magas színvonalon biztosítsák a késztermék minőségét.
Felcsavarozható rejtett zsanéro
- Rejtett zsanérok az illetéktelen hozzáférés megakadályozására
- Könnyen felszerelhető
- Maximális elfordulás 120 °
- Rozsdamentes acél
Ablakszigetelő és tömítőszalag - EPDM
- Ablakszigetelő szalagként és tömítőszalagként is működik
- A cellás hab kiváló védelmet nyújt a nedvesség és levegő ellen
- Kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak
- Öntapadós tömítőszalag, kiváló illeszkedéssel
- Rugalmas az alacsony hőmérsékleteknél
- EPDM
Süllyesztett csészés T-fogantyús zá
- Nagy teherbírású panelretesz
- Robusztus kialakítású, süllyesztett ajtófogantyú
- Ideális haszongépjárművekhez és vasúti közlekedésben, ahol süllyesztett szerelés szükséges
- Rozsdamentes acél
- Kulcs nélküli, kulcsos és lakatolható változatban
Kompressziós zárak - állítható
- IP65 állítható kompressziós zár
- Kiváló kompressziót és hangszigetelést biztosít
- Kiálló nyelves zár; kapható lapos vagy sűllyeszthető változatban
- Króm vagy fekete porszórt öntött cink
- IP54 nagy teherbírású fogantyúrögzítő zárretesz
- Csapóretesz
- Egyforma kulcsokkal
- Zsanértest: acél
- Nyelv: Zamak
Alapanyag áttekintés
A termékéhez, a megfelelő anyag kiválasztásakor, létfontosságú, hogy ismerje az egyes típusok előnyeit. Az alábbiakban bemutatunk néhány kulcsfontosságú anyagot, és azt, hogy miért érdemes ezeket választani.
Fémek
A rendelkezésre álló különböző keménységű fémek kiváló választás a reteszek, zsanérok és fogantyúk ipari követelményeihez. Az alumínium például erős, könnyű és könnyen formálható, míg az acél rozsdaálló és rendkívül tartós.
Műanyag
A poliamidtól a polipropiléntől és polietiléntől kezdve a műanyagok is számos előnnyel járnak. Az üvegszál például méretstabilitást biztosít, nyúlás és zsugorodás nélkül, míg a polipropilén nagy hőállóságot és merevséget biztosít. A polietilén ezzel szemben nagyméretű alakíthatósággal és ütőszilárdsággal, valamint alacsony súrlódással rendelkezik.
Nézzünk meg közelebbről néhány ilyen anyagot:
Fémek
Alumínium
Könnyen formázható, tűzálló és hosszú élettartamú, kevés karbantartást igényel, az alumínium jó vezető a hő és az elektromosság számára – valójában kétszer olyan hatékony, mint a réz. Egyszerre erős és könnyű is. Az a tény, hogy tűzálló, a biztonság szempontjából kiváló választássá teszi.
Példa: Hegeszthető zsanér
Öntött cinkötvözet
Az alacsony költségű nyersanyag, az öntött cink, kiváló minőségű felületi tulajdonságokkal rendelkezik, ami vonzó esztétikai megjelenést biztosít. Hidegen is formázható, ami megkönnyíti az összeillesztést. Mi több, nagy méretpontosságot és stabilitást, valamint magas hővezető képességet biztosít.
Példa: Negyedfordulatos retesz - Szárnyas gomb
Acél
A tartós acél a berendezés-építési megoldások nagyszerű alkotóeleme. Jó szakítószilárdságának köszönhetően a fém formálható és fényes. Az acél számos tulajdonságot kínál, így ideális választás különféle fogantyúkhoz vagy karokhoz.
Példa: Rugós csúszóretesz
Rozsdamentes acél
Amennyiben olyan anyagot keres, amely korrózióálló, vonzó megjelenésű, valamint nagyobb szilárdsággal és keménységgel rendelkezik, mint a legtöbb fém, akkor vegye figyelembe a rozsdamentes acélt. Kevés karbantartást igényel, miközben magasabb kriogén szilárdságot is biztosít, így ideális hidegebb környezetekben.
Példa: Kompressziós nyelves zár
Krómozott acél
A krómozott acél, mint korrózióálló alkotóelem, alacsony kockázatot jelent a használat során fellépő rétegleválás vagy lepattogzás szempontjából. Az anyagban az a nagyszerű, hogy fokozott kopásállóságot és ütésállóságot is biztosít.
Példa: Fém húzófogantyú
Sárgaréz
A kopásállóság, szilárdság, megmunkálhatóság és alakíthatóság csupán négy előnye a sárgaréznek. A keménység, valamint az elektromos és hővezető képesség mellett az alkatrész higiéniát és korrózióállóságot is biztosít.
Példa: Oldalzsanér
Műanyagok
Poliamid
Kiváló hő- és vegyszerállóságnak köszönhetően a poliamid ütésállósága és rugalmassága a nedvességtartalommal együtt növekszik. Magas hőmérsékletű környezetben is használható, ami ideálissá teszi az elektronikai iparban. Jó ellenállást biztosít a legtöbb vegyszerrel szemben, de erős savak és alkoholok megtámadhatják.
Példa: Műanyag negyedfordulatos retesz
Üvegszállal erősített poliamid
Az elöregedéssel szemben ellenálló, üvegszállal erősített poliamid vízálló, valamint nagy nyomószilárdságot és szakítószilárdságot biztosít. Ráadásul a fáradási ellenállása kiváló, és ez az egyik legjobb rendelkezésre álló kopásálló műanyag.
Példa: Műanyag húzófogantyú
Polipropilén
A polipropilén, mint alacsony sűrűségű anyag, hőállóságot, kémiai semlegességet és magasfényű megjelenést biztosít. Könnyen hegeszthető, ami praktikussá teszi mindenféle alkalmazásokhoz, illetve párazáró tulajdonságokkal rendelkezik.
Példa: Mágneszárak
Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
A viszonylag olcsó akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) szívós, ellenáll a korrozív vegyszereknek és/vagy fizikai behatásoknak és alacsony olvadásponttal rendelkezik. Ez azt jelenti a felhasználó számára, hogy az öntési gyártási folyamatok mellett egyszerűen használható.
Példa: Visszacsapó csúszóretesz
Acetál
Az acetál használata során nedves és száraz környezetben is jó a kopásállósága. Könnyű és nagy szilárdságú is, alacsony súrlódást és nagyfokú merevséget biztosít.
Példa: Ajtóretesz ütköző
Polioxi-metilén (POM)
Válassza a polioxi-metilént és hasznosítsa a merevséget, keménységet és magas kopásállóságot, amit ezt az anyag biztosít. Az anyag emellett magas hőállósággal, alacsony vízfelvétellel, valamint jó elektromos és dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik.
Példa: Sarokpánt
EPDM
Elektromos szigetelőként viselkedve az EPDM kompatibilis a polár anyagokkal, így tűzálló. Ideális a berendezés-építési alkotóelemekhez, kiváló biztonságot és kiemelkedő ellenállást kínál a hővel, ózonnal, gőzzel és időjárással szemben.
Példa: Szigetelő tömítés
Poliuretán
A poliuretán jó húzószilárdságával ütésálló, kopásálló és kiváló keménységet kínál. Kiváló szakítószilárdsággal is rendelkezik, és hatékonyan használható berendezés-építési elemeknél.
Példa: Szigetelő tömítés
Szilikon
A szilikon gumi egy tűzálló alkotóelem, amely dielektromos szilárdságot, hővezető képességet és ciklikus hajlítást kínál, valamint csúszást, nyúlást és nagy szakítószilárdságot biztosít. Mivel tűzálló, magabiztosan használható berendezés-építési elemeknél.
Példa: Állítható kompressziós zár (O-gyűrű)
Akril
A javára szól, hogy az akril kiváló optikai átlátszóságú Az alkotóelem kiváló időjárás- és napfényállóságot, valamint jó ütésállóságot és merevséget is kínál. Alacsony formazsugorodásának köszönhetően a nyúlása növeli a biaxiális szívósságot.
Példa: Ablakszigetelő szalag (öntapadós hátoldal)
Neoprén
A neoprén, egy szintetikus gumiból készült műanyagfajta, ellenáll az olajoknak, vegyszereknek és az UV-sugárzásnak. Kopásálló, emellett nagy húzószilárdsággal is rendelkezik. Ne feledje, jobban ellenáll a víznek, az oldószereknek és a hőnek, mint a természetes gumi.
Példa: Szigetelő tömítés
PVC
Kétfajta PVC létezik: merev és rugalmas. Mindkettő olcsó és jó elektromos szigetelést kínál. A merev PVC nagy merevséggel, míg a rugalmas PVC nagy ütésállósággal rendelkezik. A merev PVC párazáró tulajdonságokkal rendelkezik, míg a rugalmas PVC ellenáll az UV-sugárzásnak.
Példa: Élvédő
Elérhető 3D CAD-fájlok
A legtöbb megoldásunkhoz CAD-fájlok állnak rendelkezésre. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék a legmegfelelőbb Önnek, szakembereink készséggel adnak tanácsot.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, vagy forduljon szakértőinkhez további információkért a: +36 1 610 58 45-ös telefonszámon