Berendezésépítési elemek — A tervezőmérnök útmutatója
Ha Ön egy ipari szekrényt tervez, a megfontolandó kérdések közé tartozik a biztonság, a rezgésvédelem és a zajcsökkentés is. A kültéri közüzemi szekrényeknek, elektromos szekrényeknek, gépeknek, ipari generátor alkatrészeknek, épületgépészeti alkatrészeknek és adatszekrényeknek legalább egyike ilyen megoldásokat igényel.
Berendezés-építési megoldásaink- beleértve a zárakat, reteszeket, fogantyúkat és zsanérokat- minden igényt kielégíthetnek, biztonságot, ellenőrzött hozzáférést és produktív működést biztosítanak, ugyanakkor segítenek elkerülni a felesleges javítási költségeket.
Az útmutató célja, hogy bemutassa Önnek a következőket:
IP- ÉS NEMA-besorolások
Tervezőmérnökként ismeri a kültéri szekrényekre és egyes beltéri szekrényekre vonatkozó IP-besorolásokat. Az IP-besorolások – a behatolásvédelem vagy a nemzetközi védelem rövidítése – jobban ismertek Európában, míg a NEMA-t általában Észak-Amerikában használják. Mind az IP, mind a NEMA elektromos szekrényeknél azonos besorolású berendezés-építési elemek szükségesek a megfelelő minősítéshez.
Mindkét besorolás az elektromos vagy ipari szekrények védelmi szintjét jelöli külső behatások mint pl. szilárd részecskék és nedvesség, ellen. Az alábbiakban példát láthat arra, hogyan egészíti ki egymás a NEMA és az IP. Az IP-besorolásokban szereplő számok a szilárd anyagok és a folyadékok elleni védelmet jelölik.
Záróelem típusa
| NEMA | IP-kód | NEMA-meghatározások | Szennyeződés elleni védelem | Folyadékvédelem |
| 3 | IP54 | Bel- és kültéri használatra védi a személyzetet az elzárt berendezésekkel való véletlen érintkezéstől, véd a lehulló szennyeződéstől, esőtől, havas esőtől, hótól és szélfújta portól, valamint a külső jégképződéstől. | 5 = Védelem a por bejutása ellen | 4 = Bármely irányból érkező víz ellen |
| 4 | IP65 | Bel- és kültéri használatra-védi a személyzetet az elzárt berendezésekkel való véletlen érintkezéstől, véd a lehulló szennyeződéstől, esőtől, havas esőtől, hótól és szélfújta portól, valamint a külső jégképződéstől. | 5 = Védelem a por bejutása ellen | 6 = Erős vízsugarak minden irányból |
Megoldások alkalmazás szerint
HVAC
- Légkondicionáló
- Ipari hűtés
- Fűtési egységek
Növelje a funkcionalitást és védje a HVAC rendszer alkatrészeit a zaj és rezgés ellen.
Biztosítsa a kialakítást a következőkkel:
- Háromdimenziós ajtóbeállításhoz
- Ideális nagyméretű ajtókhoz
- Bal- és jobbkezes felületszerelés és tájolás is rendelkezésre áll
- Cink öntvény acél tüskével
*Méretek milliméterben
- Különböző stílusok — HVAC-fogantyú itt látható
- Eltávolítható fogantyú a könnyű szerelésért
- A görgőnyelves kialakítás kevesebb erőkifejtést igényel és könnyebb zárást tesz lehetővé
- Univerzális kialakítás mind balos, mind jobbos ajtókhoz
- Baloldali példa: poliamid L-fogantyús zár poliamid görgős nyelvvel több panelvastagsághoz
- Állítható T-fogantyús kompressziós zár a jobb tömítésért rezgésnek kitett körülmények között
*Méretek milliméterben
- A hornyos profilok élvédelmet és jó tömítést biztosítanak
- Védelem a rezgéssel, nedvesség beszivárgásával és szennyeződéssel szemben
- Különböző változatok állnak rendelkezésre — az oldalsó buboréktömítés lentebb látható
*Méretek milliméterben
Bel- és kültéri szekrények
- Kültéri távközlési szekrények
- Adatszekrények
- Összekötő dobozok
Az ajtóbiztosító megoldásoktól kezdve a különböző típusú szekrényzsanérokig ezek a termékek segítenek abban, hogy ügyfelei ismételten vásároljanak.
Minőségi termékek tervezése a következőkkel:
- IP65 negyedfordulatos zár – körülbelül NEMA 4*-nek felel meg
- Cinkötvözet és poliamid nyelves zár kivitelben kapható
- Záranként két kulcs van hozzá
- A zárnyelv külön kapható
*A típusok eltérőek lehetnek; kérjük, ellenőrizze vásárlás előtt
- A rejtett zsanérok megakadályozzák az illetéktelen behatolást
- Levehető, más néven szétszedhető zsanér
- Jól alkalmazható, ha nagy teherbírásra van szükség
- 25 mm ajtókhoz
- 110 -es zsanér forgása
- Acél galvanizált felülettel a korróziónak való ellenállásért
- A zongorapánt néven is ismert bútorzsanér egyenletesen elosztja a súlyt a teljes ajtón
- Könnyű és közepes teherbírású alkalmazások, például hozzáférési panelek
- Erős vegyi ellenállóság olajokkal, oldószerekkel és tengervízzel szemben
- Polipropilén
Generátorok
- Átviteli kapcsolók
- Transzformátorok
- Ipari generátorok
Megoldásaink széles skáláját kínáljuk, melyek megfelelnek az Ön egyedi követelményeinek az ellenőrzött hozzáférés tekintetében. Ne feledje, a generátorok rezgéseket termelnek, ezért az alkalmazás védelme érdekében többre van szüksége, mint berendezésépítési elemekre.
Védje a termékét az alábbiakkal:
- Nagy teherbírású ajtózár
- Nyomásra záródó (csapódva záródó)
- IP54 besorolás (körülbelül NEMA 3 * -re alakul át)
- Mozgó nyelv biztonsági funkció - a zár belülről nyitható a nyelv mozgatásával
- Réz vagy cink öntvénynyelvvel rendelhető
- Egyforma kulcsos, különböző kulcsos, lakatolható vagy kulcs nélküli változatok
- Nyeregfogantyús zárózsanér-változat Eurokulcs-alkalmazásokhoz, bizonyos európai országokba elérhető
*A kialakítások eltérőek lehetnek; kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze
*Méretek milliméterben
- Ezeket gyakran szíjas zsanéroknak nevezik
- Széles választék – szabadon forgó zsanér, 5. verzió, itt látható
- Nagy teherbírású acél zsanérok normál/síkba süllyesztve szerelt, szigetelt nagy teherbírású ajtókhoz
- Maximális zsanérfordulás 180 °
- Az alábbi példa: Acél rozsdamentes acél tüskével
*Méretek milliméterben
- Állítható kompressziós zár - szoros illesztés
- Jó kompresszió, zajcsillapítás és jobb tömítés rezgésnek kitett körülmények között
- IP65 besorolású (körülbelül NEMA 4 * -re alakul át)
- Három nyelvtípusban kapható
- Cinköntvény
*A kialakítások eltérőek lehetnek; kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze
Gépépítők
- Ipari gépek
- Gyártók
- Kereskedők
A folyamatosan használt alkalmazásoknál előzze meg a meghibásodásokat a különböző ipari kivitelű megoldások széles választékával.
Hosszabítsa meg terméke élettartamát az alábbi alkatrészek segítségével:
- Állítható kompressziós zár
- Ideális szűk helyekre
- Jó kompresszió és zajcsillapítás
- Tömítéssel együtt szállítjuk
- IP65 besorolású (körülbelül NEMA 4 * -re alakul át)
- Három nyelvtípus kapható
- Cink öntvény
*A kialakítások eltérőek lehetnek; kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze
*Méretek milliméterben
Pántok — menetes száras rögzítés
- Nehéz, süllyesztett szerelésű, menetes száras ajtókhoz
- Tompa zsanérként is ismert
- Különböző változatok állnak rendelkezésre
- Maximális zsanérfordulás 270 °
- Balos és jobbos alkalmazásokhoz
- Ajánlott ismétlődő napi használathoz, egyenletes teherbírást biztosít az ajtóknak
- Cink öntvény rozsdamentes acél tüskével
*Méretek milliméterben
Állítható másodlagos záras fiókzárral és rögzítéssel
- Billenőreteszként t is ismert; kézzel működtethető
- Rugalmassághoz és biztonsághoz tervezve
- A biztosító gomb gátolja a véletlenszerű kinyílást
- Rozsdamentes acél
*Méretek milliméterben
Egyedi kialakítás az Ön követelményeinek megfelelően
Nem minden alkalmazás ugyanolyan, így az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja hagyományos kínálatunkat, például a zárakat, reteszeket vagy zsanérokat.
Íme egy példa zsanér testreszabására:
Válassza ki a zárás típusát, majd adja meg, milyen betétekre, burkolatra és nyelves zárra van szüksége.
Poliamid betétet szeretne rozsdamentes acél helyett? Szeretné növelni a zár zárási mélységét?
Ön döntheti el. Ha tanácsot szeretne, szakértőink örömmel segítenek Önnek a megrendelés elkészítésében.
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt a termékeket
Legtöbb termékünkhöz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, amelyeket ingyenesen letölthetőek. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy ki tudja próbálni, hogy a kiválasztott termék megfelel-e Önnek. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lenne a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásánál, szakembereink készséggel állnak rendelkezésére.
Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket.
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy alkalmazása ideális megoldásaival kapcsolatos további tudnivalókról kérdezze szakértőnket a 06 1 610 5845-ös számon