Rövid útmutató a berendezés-építési elemekhez
Az alkalmazás biztonságától és funkcionalitásától a zajcsökkentésig sok tényezőt kell figyelembe venni a kültéri elektromos szekrények, gépek és elektromos dobozok kiépítésekor. A berendezésépítési elemekre is gondolnia kell a HVAC-alkatrészek és az ipari generátor részeként.
Tudjon meg többet útmutatónkban, amely a következőket foglalja magában:
IP és NEMA besorolás
Behúzós zárak
Zsanérok
Negyedfordulatos zárak
Tömítések
Fogantyúk
Ez az útmutató azért készült, hogy bemutassa Önnek az elérhető berendezés-építési termékeket Kérésre 3D-modelleket (CAD-fájlokat) tudunk biztosítani, vagy felkínálunk egy csomagos opciót, így ellenőrizheti a formát, az illeszkedést és a funkciót.
Zárak, reteszek, fogantyúk, zsanérok, tömítések és más hasznos alkatrészek széles választékával támogatjuk Önt. Bármilyen termékre van szüksége, zökkenőmentes ügyfélkiszolgálásra és kézbesítésre számíthat.
IP és NEMA besorolás
Az IP és a NEMA két különböző szabvány,amely az elektromos burkolatok és azok szennyeződésnek, törmeléknek, nedvességnek és víz behatolásnak való ellenállását mérik.Ezek elektromos és kültéri szekrényeknél fontos befolyásoló tényezők. Az Egyesült Államokban a NEMA (North Electrical Manufacturers Association) szabványt használják, míg Európában az IP (International vagy Ingress Protection) szabványt részesítik előnyben.
Egyes berendezés építési alkatrészek NEMA és IP besorolással is rendelkeznek, ami garantálja a burkolat besorolását. Például az IP65 elektromos burkolat nagyjából megegyezik a NEMA 4 elektromos burkolattal. Az alábbiakban egy példát mutatunk arra, hogyan egészíti ki egymást a NEMA és az IP. Ne feledje, az IP-besorolásokban szereplő számok a szilárd anyagok és a folyadékok elleni védelmet jelölik.
Záróelem típusa
|
NEMA |
IP-kód |
NEMA-meghatározások |
Szennyeződés elleni védelem |
Folyadékvédelem |
| 4 | IP65 | Bel- és kültéri használatra védi a személyzetet a zárt berendezésekkel való véletlen érintkezéstől, véd a leeső szennyeződéstől, szélfújta portól, esőtől, nedvességtől, hótól, fröccsenő víztől és külső jégképződéstől is. | 5 = Védelem a por bejutása ellen | 6 = Erős vízsugarak minden irányból |
Behúzós zárak
TÖKÉLETES: KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI SZEKRÉNYEKHEZ
A kompressziós zár IP/NEMA védelmet, valamint a zaj és a rezgés csökkentését vagy kiküszöbölését kínálja. A kínálat magában foglalja a kézi működtetésű, a profilfejes szerszámtípusokat és a kulcsos változatokat, mint például az egyforma kulcsos, a különböző kulcsos, az Euro-kulcsos, a CH751 és a magas biztonságú.
Felületkezelés: A felületkezelési lehetőségek esztétikus megjelenést biztosítanak a behúzós zárnak. Ezek közé tartozik a rozsdamentes acéla krómozott és a fekete porszórt
Anyag: Az anyagopciók közé tartozik a cink ötvözet (Zamak 5) és a rozsdamentes acél
Jellemzők: Bármilyen alkalmazásról is legyen szó, válasszon a különböző zsanértípusok közül beleértve a rejtett, lapos, leemelhető, nyomaték, eltolt, zongora, oldal, sarok, szíj, rugós és hegeszthető zsanérokat.
Fedezze fel behúzós zárainkat
Kompressziós zárak - állítható
- 6 mm kompresszió
- IP65 kompatibilis
- Állítható, hogy illeszkedjen a legtöbb zárási mélységhez
- Kerek alacsony profil
- A nyelvzár kart fordítva is fel lehet szerelni
- Rezgés- és hangszigetelés
- Krómozott, rozsdamentes acél vagy fekete porszórt felület
Fix kompressziós nyelves zárak
- IP65 szekrénykompressziós zár
- A nyelv zárási helyzetbe fordul, amikor a kulcsot elfordítja 90°
- A nyelv rögzítési helyzetbe fordul, amikor a kulcsot elfordítja 180°
- Jó kompresszió
- Jó zajvédelem
- Különböző fejjel és zárási mélységgel
- Cinkötvözet
- Kompressziós fiókzár és záróelem
- Lapos kivitel
- A záróelem a zár alá van rejtve és rögzítve
- A fekete gumiból készült fogantyú ellenáll a korróziónak
- Rozsdamentes záróelem
Kompressziós zárak - állítható/szárnyas gomb
- Alacsony állítható kompressziós zár szárnyas gombbal rezgés alatt
- Szárnyas gombzár fekete porszórt vagy krómozott cink öntvényből
- Zárható és nem zárható kivitelben is kapható
Süllyesztett karos behúzós zárak
- Bepattanó típusú kivitel
- Hengerekkel vagy nélkülük
- Kompressziós karos zár 2 mm ajtóvastagsághoz (Maximum)
- Cinkötvözet
Zsanérok
TÖKÉLETES: GENERÁTOROKHOZ ÉS IPARI SZEKRÉNYEKHEZ
Az alkalmazásához való hozzáférés esetén gyakran teljes, korlátozott vagy irányított ajtómozgásra van szükség. A megfelelő zsanér használatával növelni tudja a funkcionalitást a végfelhasználók számára.
Jellemzők: &Bármilyen alkalmazásról is legyen szó, válasszon a különböző zsanértípusok közül, beleértve a rejtett, lapos, leemelhető, nyomaték, eltolt, zongora, oldal, sarok, szíj, rugó és hegeszthető.
Anyag:az Ön környezetének megfelelő anyagok széles választéka, beleértve az alumínium, cink ötvözet (Zamak 5), poliamid, rozsdamentes acél, acél, réz és polipropilén
JellemzőkUniverzális, bal vagy jobb szerelési iránnyal és számos szerelőfurat formával, rögzítési móddal és forgási szöggel
Fedezze fel zsanérokat
Állítható szorító zsanérok — lapos csavarral
- Az állítható szorítóerő-beállító zsanér rögzíti az ajtót
- Egy nyomaték beállítása rozsdamentes acél csavarral
- Poliamid
- Emelkedő csuklós zsanér néven is ismert
- Nehéz ajtós acél zsanérok
- Kiemelő mozgás a könnyű hozzáférés érdekében karbantartáshoz és javításhoz
- 180° zsanér forgása
- Acél
- Nagy alkalmazásokhoz használható acélpanelekhez
- Cink öntvény, poliamid vagy rozsdamentes acél zsanérok formájában kaphatók
- Különböző rejtett zsanérok
- Rögzítő és hegesztő szerelés
- Acél, rozsdamentes acél és cink öntvény kivitelben
- Acél kivitelben kaphatók kézzel, tüskével, eltávolítható tüskével és rugós opciókkal
- Zongorazsanér, zongorapánt
- Kis és közepes teherbírású alkalmazások, például hozzáférési panelek és épületgépészeti rendszer részei
- Polipropilén
- Tompa zsanér épületgépészeti iparhoz tervezve
- Nagy súlyt tart meg
- Szabadon forgó
- Poliamid
Negyedfordulatos zárak
Tökéletes: Beltéri vagy Kültéri Szekrényekhez, Ipari Gépekhez, Szerszámtárolókhoz, Szekrényekhez, Iratgyűjtőkhöz, Tengerészetnél, Teherautókhoz, Pótkocsikhoz, Vasúti Szállításhoz és Elektromos Szekrényekhez vagy Dobozokhoz
A negyedfordulatos zárak a gyorsan felszerelhető változatoktól és rugós opcióktól az „L”, „T” és szárnyas fogantyúkig és lakatolható funkciókig széles választékot kínálnak. A negyedfordulatos funkció lehetővé teszi a könnyű zárást és nyitást, és számos gazdaságos választási lehetőséget kínál.
Jellemzők: Válasszon a kulcsfontosságú verziók közül a biztonsági és hozzáférés-ellenőrzési követelmények alapján. A kulcstípusok a következők: egyforma kulcsos, különböző kulcsos és fő kulcsos rendszer. Lakatolható verzió is elérhető
Anyag: Tartós poliamid és cinköntvény, fekete vagy krómozott felülettel
Jellemzők:Különböző zárási mélység áll rendelkezésre az alkalmazás ajtómélysége alapján
Fedezze fel negyedfordulatos zárjainkat
- IP65 negyedfordulatos rugós zár
- Elektromos házakhoz ideális
- Poliamid, rozsdamentes acél és cinköntvény kivitelben kapható
- Tolózár néven is ismert
- A rugós nyelv megemelkedik és az ajtó csukásakor visszamegy a helyére
- Elérhető fogantyúk: meghajtószerszámmal működtethető vagy gombbal
Negyedfordulatos cilinderzárak
- IP65 negyedfordulatos zár
- Jó kompresszió
- Jó zajvédelem
- Különböző fejstílussal és zárási mélységgel
- Cinköntvény
Negyedfordulatos Zárak — Szárnyas Gomb
- Negyedfordulatos zár szárnyas gombbal és gumitömítéssel a jó tömítésért
- Poliamid, rozsdamentes acél és cinköntvény kivitelben kapható
- Extra hosszú házzal rendelhető
Tömítések
TÖKÉLETES: HVAC, SZEKRÉNYEK, DOBOZOK, GENERÁTOROK
A HVAC rendszer alkatrészeinek gyakran ellenállnak a nehéz körülményeknek. Előzze meg a létfontosságú berendezések meghibásodását a zaj és a rezgés szigetelésével ipari szilárdsági megoldásokkal, például tömítésekkel.
Jellemzők:tömítés, szegélyplomba, élvágás, ablakszigetelő és tömítőszalag
Anyag:neoprén, PVC és EPDM. Ne feledje, a neoprén ablakszigetelő szalag és PVC tömítőszalag jól működik beltérben; válasszon EPDM lehetőségeket kültéri alkalmazásokhoz a napfény hatásaival szemben
Alkalmazhatóság:A tömítési profil kézzel manipulálható, így rugalmasságot biztosít a rögzítés során
Tekintse meg tömítéseinket
- A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak
- Fémlapokon használatos
- Védelem a rezgéssel, nedvesség beszivárgásával és szennyeződéssel szemben.
- A záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítja
Ablakszigetelő és tömítőszalag
- Ablakszigetelő szalagként és tömítőszalagként is működik
- A cellás hab kiváló védelmet nyújt a nedvességgel és a levegővel szemben
- Az EPDM kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak
- Öntapadós tömítőszalag, kiváló illeszkedéssel
- Rugalmas alacsony hőmérsékleteknél
Fogantyúk
TÖKÉLETES GÉPÉPÍTÉSHEZ, ELEKTROMOS SZEKRÉNYEKHEZ
Az ipari fogantyúk nem csak a funkcióról, hanem az esztétikáról és a kényelemről is szólnak, különösen, ha a fogantyú használata gyakori. Ergonomikus kialakítású fogantyúk széles választékát kínáljuk felületkezelési opciókkal, hogy a gépek számára kellemes megjelenést biztosítson.
Jellemzők: Válasszon az ipari húzófogantyúk, süllyesztett, állítható, T-fogantyúk és L-fogantyúk közül
Anyag: Anyagválaszték: cinkötvözet (Zamak 5), rozsdamentes acél, alumínium, acél, poliamid 6 és poliamid, polioximetilén, üvegszál erősítésű szálakkal ellátott polipropilén és ABS
Jellemézők: Különböző átmérők, rögzítési pontok és kiállási magasságok, hogy illeszkedjenek a fogantyúk használatának környezetéhez.
Húzófogantyú — átmenő furat egyoldalas
- Ideális gépfogantyúként fedelekhez
- Elöl rögzíthető négyszögletes markolattal
- Híd, marokfogantyú dizájn
- Poliamid 6
- Bepattintós süllyesztett fogantyú
- Ideális gépburkolatokra
- Könnyű összeszerelés klipszekkel
- Becsapódó típus
- Csavaros rögzítésű változat kapható
- Poliamid 6
- Karimás derékszögű négyszögletes húzórúd
- Hátsó menet nélküli átmenő furat
- Acél
Forgófogantyús nyelves zárak — L-fogantyú
- Népszerű elektromos panelekhez és gépfedelekhez
- Ferde kar
- Egyforma vagy eltérő kulccsal kapható
- Poliamid 6/6
Átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú
- Elülső szerelésű ellenfúrt furaton keresztül
- Az ipari fogantyúk ideálisak gépburkolatokra
- Híd fogantyú a kényelmes fogásért
- Alumínium poliamid véggel
- Acél kivitelben is kapható poliamid rögzítéssel
Állítható Fogantyúk – Belső Menetes, Szélesedő
- Anya-szorítófogantyú gépekhez és berendezésekhez
- Kiemelő és forgató mozdulattal működtethető
- Nyomógomb a kioldáshoz és beállításhoz
- Ideális szűk helyekre
- Kúpos fogantyú a kényelmes pozicionálásért
- Polipropilén üvegszál-erősítésű szálakkal
- Külső menetes állítható fogantyúk is kaphatók
Alkatrészek széles választéka
Rövid átfutási idővel, 14 gyártóüzemmel, 24 elosztóközponttal és 33 értékesítési és szolgáltatási helyszínnel dolgozunk.
Az iparágban vezető minőségű termékek
Az Ön követelményeinek megfelelő testre szabott megoldásokat tervezünk és gyártunk, ugyanakkor késztermékeink széles választéka is rendelkezésre áll.
Rugalmas és gyors ügyfélszolgálatot
1 milliárd raktáron lévő termékkel, gyors szállítással és rengeteg iparági szaktudással rendelkezünk
A megoldások, amikre szüksége van
A szigorú követelményeinek megfelelő testre szabott megoldásokat tervezünk és gyártunk, ugyanakkor késztermékeink széles választéka is a rendelkezésére áll
Elérhető 3D CAD-fájlok
Termékeinkhez CAD-ek állnak rendelkezésre. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék fog a legjobban működni az Ön alkalmazásánál, szakembereink készséggel segítenek Önnek.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, vagy hívja szakértőinket az alkalmazás ideális megoldásáról.