Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Poliamid Álló kábelklipszek Kiemelőzsanérok

 (7 Termékek)

Lista Táblázat

Kábelrögzítők – bepattintós/öntapadós rögzítés, távtartós, bordázott-kapcsos

Raktáron Gyártás alatt

A bordázott-kapcsos központosító klipszek bepattintós, illetve öntapadós rögzítésűek, a klipsz két oldala együtt rögzíti a kábelt. Fekete és natúr színben. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – fenyőfa rögzítés, rácsukható felső rész

Raktáron Gyártás alatt

Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – kettős kábel- és csőklipszek

Raktáron Gyártás alatt

A zsákfuratba illeszthető kábeltartó nyereggel 25,0 mm átmérőjű cső/vezeték, illetve két kisebb, 6,0 mm köteg külön vezethető.

Bordás persellyel kábelek és csövek rögzítésére szolgál a panelen.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – távtartós, oldalra nyíló

Raktáron Gyártás alatt

Az oldalsó bemenettel ellátott bepattanós vezetéknyergek biztonságosan a helyükön tartják a kábeleket. Galléros talpuk stabilitást biztosít, és teljesen eltakarja a furatot.

A kábeleket oldalról lehet behelyezni, ezért olyan esetekben használhatók, ha kevés hely áll rendelkezésre. A különböző magasságú távtartók távol tartják a kábeleket a többi alkatrésztől.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 tűzállóságú

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Kábelrögzítők – összecsukható záródás

Raktáron Gyártás alatt

Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Álló kábelklipszek

Raktáron Gyártás alatt

Az álló kábelklipszek többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A furatba helyezhető alapzat fokozottan könnyű felszerelést tesz lehetővé, a záróklipsz pedig a rendszer biztonságát fokozza

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Öntapadós állítható kábelszorítók

Raktáron Gyártás alatt

Az állítható klipszek a panelbe benyomva szerelhetők, a sokoldalú állítható klipsz számos kábelméretet képes fogadni.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)