Menü Keresés

Kábelrögzítők – bepattintós/öntapadós rögzítés, távtartós, bordázott-kapcsos

Raktáron

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Anyag: PA66, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2Sorozat szám: SRWCC,

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Kompatibilis kábel-átmérőtartomány Panelvastagsági tartomány Kompatibilis furatátmérő-tartomány Megveszem
72,261 Ft - 77,2446 Ft 1500 Raktáron
Natúr
0.5 - 1.6 mm
71,471 Ft - 76,333 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
0.5 - 1.6 mm
77,7916 Ft - 83,1397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
0.5 - 2.5 mm
82,2281 Ft - 87,71 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
80,7331 Ft - 86,2149 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
0.5 - 2.5 mm
76,2479 Ft - 81,2314 Ft 500 Raktáron
Natúr
0.5 - 1.6 mm
80,7088 Ft - 86,0569 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
0.5 - 2.5 mm
80,7331 Ft - 86,2149 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
85,2182 Ft - 90,7001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
90,7001 Ft - 96,6803 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
89,2051 Ft - 95,1853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
93,1918 Ft - 99,1721 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 4.8 mm 28.0 mm 23.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036570

Ártartomány
77 Ft - 72 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 4.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10637487

Ártartomány
76 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.8 mm 28.0 mm 23.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10562536

Ártartomány
83 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Poliamid Fekete

10036587

Ártartomány
87 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 1.6 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.8 mm 31.0 mm 27.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036631

Ártartomány
86 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 4.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036600

Ártartomány
81 Ft - 76 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.8 mm 37.0 mm 33.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

10637432

Ártartomány
86 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Típus
    1
  • Rögzítés módja
    Snap-Lock
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Poliamid Fekete

10036563

Ártartomány
86 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 1.6 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Poliamid Fekete

10036594

Ártartomány
90 Ft - 85 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 1.6 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Poliamid Fekete

10036624

Ártartomány
96 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 2.5 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Poliamid Fekete

10036617

Ártartomány
95 Ft - 89 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 2.5 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Bepattintós 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Poliamid Fekete

10036648

Ártartomány
99 Ft - 93 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilis furatátmérő-tartomány
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilis panelvastagság tartománya
    0.5 - 2.5 mm
  • Stílus
    1
  • Típus
    1