Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Befogástechnika Csúszóbilincsek

 (1 Termék)

Lista Táblázat

Csúszó bilincseket - hornyolt furatokhoz

Raktáron Gyártás alatt

A csúszóbilincsek a csúszórudak gyors elhelyezésére, reteszelésére, kioldására és beállítására szolgálnak az alkalmazásokban. Két egymásba illeszkedő részből áll, amelyek szilárdan tartják a berendezést, ugyanakkor lehetővé teszik az egyszerű beállítást és igazítást. A csúszóbilincsek nyitásához és zárásához csavar vagy reteszmechanizmus használható.

Csúszóbilincsek hornyolt furatokhoz, ha skálázott táblával használják, a csúszóbilincs leolvasóvonala gyors, egyszerű és pontos igazítást tesz lehetővé. A további stabilitás érdekében fixen egy szerelvénybe van helyezve. Csak egy csúszórúd (nem tartozék) egyenes, lineáris mozgatására alkalmasak, és nem bírnak el semmilyen más alkalmazott igénybevételt.

Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az építőipart és az orvosi eszközöket. 90 C-ig hőállók.

  • Anyaga: A test cinkötvözetből készül, krómozott.
  • Markolat poliamid műanyagból (fekete vagy narancssárga), vagy SUS304 rozsdamentes acélból.
  • Szorítótengely/ék rozsdamentes acélból.
  • Golyós csap poliacetálból.
  • Max. statikus terhelés 500 N-ig.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)