Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(185 Termékek)
This range of push-fit caps is designed for Banjo Union connections. They provide a protective cover during storage, transportation and testing . This helps prevent the entry of contaminants and fluid residue that could leak and damage the main component. The Banjo Union connector protects the banjo fitting when installed from the hydraulic hose connecting it to a fluid line.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTOPCR
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Védelem a sérüléssel és kopással, valamint szennyeződés vagy nedvesség bejutásával szemben.Biztonságos illeszkedést biztosít a DIN 7642 B/E üreges kapcsolóelemekhez, megbízható tömítő felületet képez a szivárgás megakadályozására.Használható autóipari vagy ipari gépekben. Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1016
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
A teljes felületet takaró karimavédők benyomható kialakításúak.Rugalmas lamellák minden egyes alkalommal szoros illeszkedést biztosítanak a furatba.Nincs szükség rögzítőkre. Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1365
Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCXFPCR
A benyomós csúszótalpak vagy csőbetétek általában csőszerű termékek, például széklábak alján használatosak. A benyomós csúszótalp nemcsak az összeszereléshez, hanem az alatta lévő felületnek is védelmet nyújt. Ideális fapadló, szőnyeggel borított és egyéb felületek védelmére.
A benyomós csúszótalp termékkínálatunk anyagi lehetőségek széles skáláját kínálja, többek között, de nem kizárólagosan; poliamid (PA), polietilén (PE), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), filc és acél; valamint különféle felületkezelések és színek közül választhat.
Kínálatunk számos stílust tartalmaz: domború, szögletes, fémkaros, bordázott, menetes, könnyű és nagy teherbírású. Plusz rengeteg forma, amelyek megfelelnek az alkalmazási igényeknek: kerek, ovális, téglalap és négyzet alakú.
A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCFBPCR
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5807
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5795
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Kábelek betevéséhez vagy kivevéséhez több alkalommal nyitható és csukható. A nagy területű talp stabil rögzítést tesz lehetővé. Poliamid 6/6
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Biztonságos és megbízható tömítést kínál extra rögzítők vagy ragasztók nélkül.Nagy ütésállóságot kínál, és távol tartja a port, nedvességet és egyéb szennyező anyagokat a furatból.Könnyen felszerelhető, egyszerűen benyomható vagy bepattintható a helyére, szerszámok nélkül. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR1760
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Snap Fit Plugs effectively protect against contaminants such as dirt, dust and moisture for a variety of applications during manufacture, storage and transport. Slight pressure snaps the plug into an internal rib to make a secure seal. The cross-head feature allows removal with a tool that twists the part out.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTFUPPCR
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs effectively protect the internal wall, of pipe and tube ends, against contaminants such as dirt, dust and corrosion. Features a push-fit design, the plug has wide ribs to fit tightly by applying soft pressure against the internal wall, and allow it to adapt to a wider range of wall thicknesses.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILUHPCR
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Véd a szennyeződés, por vagy törmelék ellen.Vízvezetékekhez, épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz tervezve.79,4 C maximális hőmérsékletnek képes ellenállni. Anyag: LDPE - PIR Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1387
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Széles szárak védelmére használható.Megakadályozza a szárak rozsdásodását vagy korrózióját, és megvédi őket a kopástól.Használható gyártásban, korlátokban, kerítésekben, bútorokban és egyéb alkalmazásokban. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1056
Finned Stud Caps are designed to protect a variety of studs. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCAPCR
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart. Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603
A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz