A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,4791 Ft - 1.361,9553 Ft | 700 Raktáron |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 363,0306 Ft - 1.013,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 378,474 Ft - 1.060,4538 Ft | 344 Raktáron |
Piros
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 277,7768 Ft - 829,6491 Ft | 225 Raktáron |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 292,3713 Ft - 816,1334 Ft | 1200 Raktáron |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 501,7341 Ft - 1.642,6636 Ft | 6175 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 540,5755 Ft - 1.777,8195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 484,3877 Ft - 1.590,6807 Ft | 310 Raktáron |
Piros
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 484,3877 Ft - 1.705,0433 Ft | 360 Raktáron |
Piros
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 402,5154 Ft - 1.122,8334 Ft | 1055 Raktáron |
Kék
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 685,1389 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 447,5999 Ft - 1.590,6807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 77,7471 Ft - 106,7992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 181,6421 Ft - 336,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 88,1018 Ft - 96,9119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 123,177 Ft - 152,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 99,225 Ft - 154,35 Ft | 320 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 146,0247 Ft - 227,1495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 40,8289 Ft - 63,5116 Ft | 2000 Raktáron |
Piros
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 63,711 Ft - 99,1061 Ft | 2000 Raktáron |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz