Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Kulccsal működtethető Kulcsos Behúzós zárak

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Compression Latches - T Handle

Raktáron Gyártás alatt

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Flush Compression Lever Latches

Raktáron Gyártás alatt

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)