Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.
Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.
Sorozat szám: SR5543
Ezek a zárak anyával rögzíthetők.A tolózárak csúszóajtókhoz, vitrinekhez, biztonsági kémlelőnyílásokhoz és zsalukhoz alkalmazhatók. A retesz mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. Egyforma vagy különböző kulcsos opció a több biztonsági szint érdekében.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.
Sorozat szám: SR1887
A mini nyelves zárak rugós művelet nélkül, egyforma kulccsal kaphatók. Az anya által rögzített típus egy 16,2x14,2-es kivágás, a klipsszel rögzített típus 17,2x14,2-es kivágású.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem, egy szerelőanya és két szabvány Euro kulcs (5333)..
Egyszerűen és gyorsan telepíthető, extra biztonságot nyújt, és megakadályozza az illetéktelen behatolást, miközben feloldott állapotban is könnyű hozzáférést biztosít. A termékek különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaznak, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezés-burkolatok.
A nyelves zárakat úgy terveztük, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és ajtókhoz egy forgó nyelvvel, amelyet a keret vagy a hátsó oldalon lévő zárószerkezet rögzít.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszereléshez. Szokásos vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak a kis súlyú hozzáférési megoldásokhoz.
A termékcsalád többféle zárfajtával kapható, többek között: mesterkulcsos, azonos kulcsos és eltérő kulcsos,
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Sorozat szám: SR5090
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz