Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(28 Termékek)
A gömb alakú támaszalátétek enyhén domború vagy homorú felülettel rendelkeznek. Anyákkal vagy csavarokkal együtt használatosak az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között, a biztonságos kapcsolat fenntartása és az általuk rögzített kötőelemek vagy alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében.
Elosztja a terhelést és egyenletes nyomáseloszlást biztosít a kötőelem és a felület között. Reagálnak a felületi tökéletlenségekre, ezzel megakadályozzák a feszültségkoncentrációkat, csökkentik a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét, és biztosíják az összeszerelés általános stabilitását és megbízhatóságát.
Az alátétek jobb teherbíró képességüknek köszönhetően alkalmasak a nagy terheléssel vagy dinamikus igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, mivel nagyobb szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak a szerelvénynek. Ennek eredményeképpen gyakran használják őket gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban.
A TalonGrip befogókhoz való csatlakozó pofakészlet egy egyszerű csavaros rendszer, amely lehetővé teszi agresszív megmunkálási műveletek végrehajtását, miközben már 1,5 mm-es befogást is végezhet. Javítja a hagyományos satuk működését. Arra szolgál, hogy a fogószerszámok pofáira illeszkedjen, így bizonyos célokra testre szabott megfogófelületet biztosít.
Ideális kis mennyiségekhez, kihívást jelentő alkalmazásokhoz vagy prototípusmunkákhoz, ahol a rögzítőeszköz létrehozása költséges lenne. Nagy igénybevételű alkalmazásokban, például fémmegmunkálásban, kompozitok megmunkálásában és precíz befogásban használatos, és befogópofa-megállítóval van ellátva.
A pótcsavarok az excentrikus rögzítőbilincsek helyettesítésére szolgálnak. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy egyenletesen továbbítsák a szorítóerőt, miközben fenntartják az igazítást, így biztosítva a zökkenőmentes beállítást.
Kompatibilitásuk révén zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a régi vagy törött befogók cseréjekor, csökkentve az állásidőt és biztosítva a folyamatos termelékenységet. Gyorsan és erőteljesen szorít, és hosszú távú használatra tervezték. Megmunkálási, hegesztési és összeszerelési műveleteknél használatos.
Az éles élű excentrikus befogók szilárd és pontos fogást biztosítanak, miközben kevés felületi érintkezést igényelnek. A befogó olyan bütykökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy kis érintéssel ragadja meg a munkadarabot, lehetővé téve az egyenetlen felületű munkadarabok pontos és biztonságos rögzítését.
Különösen hasznos a kényes vagy törékeny anyagok biztonságos rögzítéséhez anélkül, hogy sérülést vagy torzulást okozna. A munkadarabnak a befogótól jobbra kell lennie. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipar, összeszerelés és hegesztési alkalmazások.
Az excentrikus lehúzó bilincsek kis méretű, robusztus és stabil konstrukcióval tökéletesen alkalmasak lehúzó és oldalsó szorítóerők biztosítására korlátozott helyigényű helyzetekben.
A kúpot és egy eltolt excentrikus menetet kombinálja, hogy az alkatrész felülete felett vagy alatt rögzítést biztosítson. Nem befolyásolja a forgács behatolása, és erős húzó- és oldalsó tolóerővel rendelkezik.
Alacsony profilú, kis helyigényű és egyszerűen használható. Ideális több alkatrész rögzítéséhez az autóiparban, az építőiparban és a gépi megmunkálásban.
Az excentrikus rögzítőbilincsek excentrikus tengelyt használnak, hogy lehetővé tegyék a finom nyomatékszabályozást és a változtatható fogást, miközben fenntartják a pontos igazítást és elhelyezést. Az excentrikus kialakítás egyenletesen osztja el a szorítóerőt, miközben megőrzi a pontos igazítást.
Gyors és erőteljes rögzítést biztosít, és a tartós, hosszú használatra készült. Precíziós megmunkálási, összeszerelési és rögzítési alkalmazásokban használatos.
A golyós alátét szintezők maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgálnak. Állíthatóak és újra beállíthatóak az alkalmazások optimális pontossága és függőleges igazítása érdekében.
Három jellemzője van: egy finom menetes rögzítőcsavar, egy menetes alapanya és egy végállás. A rögzítőcsavar és az alap finom menete lehetővé teszi a precíz beállítást és az egyszerű újbóli beállítást egy horogkulcs segítségével.
Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, és alkalmas nagy statikus és dinamikus terhelések esetén történő használatra. Gyakran használatos motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban.
Az ID Xpansion befogók az alkatrészek belső átmérőhöz való rögzítésére szolgálnak, nagy sűrűségű megmunkáláshoz függőleges vagy vízszintes marókon. Az átmérő 4,1 mm-től maximum 250 mm-ig terjedhet. a termék esztergapadon tágító tüskeként is használható.
Alacsony profilja alkalmassá teszi az esztergályozott munkadarabok másodlagos műveleteihez. Több darabot tud befogadni egy munkadarabcsapágy vagy rögzítőlemezenként, és egyszerűen méretre gyártható esztergán vagy marógépen.
Telepítéséhez és meghúzásához egy hatlapos kulcs, hidraulikus húzóhengerek vagy egy fordulatszámmérő blokk használható. Enyhe acéltesttel rendelkezik, és megmunkálhatóság, orvosi eszközök, elektronikai gyártás és autóipari alkalmazások esetén használják.
A kompakt ékbilincsek hatalmas terhelést és erős nyomást bírnak el anélkül, hogy a teljesítményt befolyásolnák. Kompakt méretüknek köszönhetően a befogók alkalmasak korlátozott helyen vagy kisebb munkadarabokkal való munkavégzésre.
Az ék alakú kialakítás erős és megbízható tartást biztosít, így a munkadarab biztonságosan a helyén marad vágás, fúrás vagy összeszerelés közben. Emellett erőteljes szorítást és két munkadarab azonos erővel való megtartását eredményezi.
Lefelé és oldalirányú megfogó erőt biztosít. Hatlapos csavarkulccsal szerelhető. Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a precíziós megmunkálást, az elektronikai összeszerelést és az orvosi eszközök gyártását.
A szemescsavarok, más néven szemcsavarok, egy menetes szárral rendelkeznek, amelynek a fején egy szem található, amely sima csapágyat képez a vállrész számára. Ez lehetővé teszi a pontos beállítást és a rugalmasságot. A szem biztosítja a csavar könnyű manőverezhetőségét, így a rögzítés egyszerűen meghúzható vagy lazítható.
A kar lengő mozgása nemcsak gyorsan és kényelmesen rögzíti az alkatrészeket, hanem jelentős időt és energiát is megtakarít. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori szét- és összeszerelést igényelnek, a menetes csavar biztosítja az alkatrészek közötti szilárd kapcsolatot, minimálisra csökkentve a működés közbeni meglazulás vagy meghibásodás kockázatát.
Kezdetben kézzel, majd szerszámokkal egyszerűen felszerelhető és leszerelhető; ha a csuklós rész a helyén van, a menetes végét rögzítve reteszelt helyzetbe lehet lendíteni. Gyakran használják a nagy igénybevételű iparágakban, például a gépészeti, autóipari, építőipari és feldolgozóipari gépészeti védelemben.
A megmunkálható rögzítők lapos, egyenetlen vagy kerek munkadarabok megmunkálására és rögzítésére szolgálnak a megmunkálási műveletek során, biztosítva a pontosságot és az ismételhetőséget. Erős és egyenletes megfogó képességgel rendelkezik.
Nyelves csavarokkal és megmunkáló csavarral van ellátva, hogy a befogót a helyén tartsa, miközben a befogófelület megmunkálása az alkatrész alakjához történik. Ez garantálja a pontosságot, valamint a stabilitást a megmunkálási folyamatok során.
Könnyen beépíthető a megmunkálási beállításokba, és gyorsan és biztonságosan rögzíthető. Precíziós megmunkálásban, összetett munkadarabok és egyedi vagy kis sorozatú gyártási alkalmazásokban használható. Soha ne feltételezze, hogy a befogó feszes; megmunkálás előtt mindig ellenőrizze a befogó meghúzását.
A moduláris Pitbull befogók alacsony profillal és erős lefelé irányuló erővel rendelkeznek. Szerelvényekben vagy kockákban való használatra szolgálnak.
A hornyolt változatnak van egy befogási lépcsője, hogy a munkadarabot leemelje a gépasztalról marás vagy fúrás közben. Míg a kis változat a munkadarabok egymás utáni rögzítésére alkalmas, a befogó hátsó felülete a következő munkadarab megtalálására használható.
A befogó hátsó felülete szögletes az aljához képest a megfelelő alkatrész-elhelyezés érdekében. Az alkalmazásba való beépítés után erős és használatra kész. Erőátviteli rendszerekben, gépekben, építőiparban és kötélzetben használatos.
A bütykös szorítók egyszerű és robusztus szorítók, amelyek szilárdan fogják és megtartják a munkadarabokat. Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához. A bütyök egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás igényeinek megfelelően.
Sokoldalú és állítható, a méretek és formák széles skálájához alkalmazkodik, és szorítóerő-eloszlást biztosít, hogy sérülési nélküli biztos fogást nyújtson.
Egyszerűen felszerelhető egy villáskulccsal. Helyezze be a karimás gallért, és csavarja be a bütykös testbe. Húzza meg a reteszelőcsavart a bütyök rögzítéséhez. A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.
A műanyag nyomócsavarokat úgy terveztük, hogy ellenőrzött csapágyfelületet biztosítsanak olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben minimalizálják a tengelyirányú mozgást vagy a csatlakozó felület sérülését. Egyenletes, ellenőrzött működést garantál, miközben csökkenti a súrlódást és a kopást.
Ahogy a csavar forog, a műanyag talp nyomást gyakorol az érintkezőfelületre, lehetővé téve az irányított mozgást vagy beállítást. Biztonságos és stabil érintkezési pontot biztosít, és rendkívül kopásálló.
Egyszerűen, nyomás alatt szerelhető, lágyan rögzíti vagy tolja a menetes tengelyeket, csapokat vagy felületkezelt alkatrészeket, és elhelyezi a finomabb alkatrészeket. Gyakran használják a mechanikai összeszerelésben, a precíz műszerelésben, a kalibrálásban és az igazításban.
A Pitbull befogók a munkadarabok biztonságos rögzítésére szolgálnak. Olyan befogási technológiát alkalmaznak, amely a szorítóerejét ötvözi a fogószerszámok alkalmazkodóképességével és rugalmasságával.
Alacsony tapadási magassággal és pozitív leszorítóerővel rendelkezik. A tompa szerszámacél él kevésbé hagy nyomot a munkadarabokon, míg a késes élű változat az agresszívebb megmunkálás érdekében belevág az anyagba.
Gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé extra szerszámok vagy túlzott erő nélkül. -30 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Alkalmas fémmegmunkálási, famegmunkálási vagy gyártási alkalmazásokhoz.
A spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy rögzíteni. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A középen áthaladó tengely segítségével mechanikusan, pneumatikusan vagy hidraulikusan működtethető. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A rögzítőkarral rendelkező spirális befogókat akkor használják, ha valamit önzáró befogóval kell rögzíteni vagy szorítani. Spirális bütykös mechanizmussal rendelkezik a markolat gyors meghúzásához és lazításához. A felhasználók a rögzítőerőt a bütyök egyszerű elfordításával módosíthatják az alkalmazás egyedi igényeinek megfelelően.
A rögzítőkar könnyen megfogható, és sima, erőkifejtés nélküli működést tesz lehetővé. A fogantyú egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás pontos igényeinek megfelelően. Rendkívül kompakt és alacsony profilú, így kiválóan alkalmas többkomponensű rögzítéshez.
Az önzáró hatás nyomáskimaradáskor is aktív marad, ami a pneumatikus és hidraulikus rögzítésen keresztül lényegesen nagyobb üzembiztonságot eredményez. Autóipari, építőipari, gyártási és általános mérnöki alkalmazásokban használatos.
A Talongrip befogókat úgy terveztük, hogy Pitbull vagy Dynaforce befogókkal együtt lehessen használni. Ez egy egyszerű csavaros eszköz, amely lehetővé teszi az agresszív megmunkálás végrehajtását, miközben mindössze 1,5 mm-re szorít.
Pozitív szorítóerővel rendelkezik a gyors vágási sebességhez. A karom alakja enyhe lehúzó hatást hoz létre, amely a helyén tartja az alkatrészeket.
Ideális kis tételek, összetett alkalmazások vagy prototípusok készítéséhez, ahol a rögzítés létrehozása kényelmetlen lenne, például az építőiparban, a gyártásban, a karbantartásban és a javításban.
A Talongrip recés markolatok kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak. A befogók jellegzetes fogazott kialakítással rendelkeznek, amely növeli a megfogó erőt, miközben csökkenti a csúszást.
A fokozott tapadásnak köszönhetően alkalmasak hosszabb ideig tartó használatra. Olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs szükség pontos befogási pontra, vagy ahol teljes hosszúságú áthatolásra van szükség. Gépgyártásban, fémmegmunkálásban és gyártásban használatos.
Az Uniforce befogók két alkatrészt tudnak ugyanolyan szorítóhatással rögzíteni, mint egy befogó, ami hasznos a nagy hosszúságú és nagy erőkkel járó helyzetekben. Rendkívül erős, hosszú élettartamú és sokoldalú. Nagy terhelést és óriási nyomást képes kezelni a funkcionalitás fenntartása mellett.
Különösen hatékony nagyszámú munkadarab rögzítéséhez. A sima csúszó mozgás és a robusztus rögzítő mechanizmus által biztosított precíz és szabályozott rögzítés kiváló stabilitást és pontosságot biztosít. Olyan iparágakban használatos, mint az építőipari fémmegmunkálás vagy a precíziós megmunkálás.
A változtatható hatszögletű befogók a korlátozott függőleges helyű munkadarabok szilárd megtartására és megfogására készültek. Erős és megbízható fogást biztosít, miközben alacsony profilú, így alkalmas a korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz.
A szorítófelület hatszögletű kialakítása több befogási területet biztosít, így biztos fogást biztosít a munkadarabon. Segítségével csökkenthetők a rögzítőeszközökön való befogás költségei is.
Imbuszkulccsal szerelhető, és sima vagy bordázott felülettel kapható. Egy (mellékelt) excentrikus csavarral működtethető. Kis méretének köszönhetően ideális elektronikai összeszereléshez, megmunkálóközpontokhoz és orvosi berendezésekhez.
A Versagrip markolatok és befogók megerősített fogással rendelkeznek, a szúrófogak úgy vannak kialakítva, hogy belekapaszkodjanak a munkadarabba, és korlátozzák az oldalirányú és vízszintes mozgást. Befogják még a lángvágóval vágott és a negatív húzású alkatrészeket is.
A markolatok és befogók biztonságos és állítható fogást biztosítanak szabálytalan alakú tárgyakon, kör alakú csöveken vagy sík felületeken. A szorítóerő az alkalmazás egyedi igényeihez igazítható, kiváló stabilitást garantálva és az erő megfelelő elosztásával, minimálisra csökkentve a működés közbeni elcsúszás vagy elmozdulás lehetőségét.
Egyszerűen beépíthető az alkalmazásba, és gyakran alkalmazzák a vízvezeték- és villanyszerelésben, gépi megmunkálásban és az autóiparban.
Az XYZ Xpansion csapok, más néven menetes táguló csapok egyedi kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pontos pozicionálást és az ismételhetőséget, miközben erős tartási nyomást biztosít a belső átmérőjű darabok rögzítéséhez.
A csap teteje enyhén kúposított, hogy optimalizálja a vonalérintkezést a rögzítő furatban, miközben megfelelő távolságot biztosít a munkadarab be- és kirakodásakor. Továbbá, a sajtolt illesztés funkció a csapokat még akkor is a helyén tartja, ha rezgésnek vagy dinamikus igénybevételnek vannak kitéve.
Könnyen felszerelhető, ha pontosan fúrt lyukba nyomja őket, amelynek közepén egy kúpos csavar befogadására szolgáló menetes furat található; a helyére kerülve a csapok kitágulnak, és szoros és biztos illeszkedést képeznek. Olcsó megoldást kínál sírkövekhez, vízsugárzási műveletekhez, rács- és rögzítőlapokhoz, valamint egyéb alkalmazásokhoz az elektronikai gyártásban, ipari gépekben és orvosi eszközökben.
A rácsúsztatható záróanyákat a gyors összeszereléshez és a szoros rögzítéshez terveztük, megakadályozva a csavarok megpördülését, elcsúszását vagy kiszabadulását. Megszünteti az időigényes fel- és letekerést a hosszú meneteken, és kiküszöböli a menettörés kockázatát.
A korrózióállóság érdekében horganyzott, és akár 20 fokos szögben is átcsúsztatható a törött vagy hajlított szegecseken. Kültéri használatra alkalmas, karbantartásmentes és újrafelhasználható. 50%-kal gyorsabban összeszerelhető és szétszerelhető, így időt és fáradságot takarít meg a használat során.
Egyszerűen felszerelhető szűk helyeken, és nem igényel speciális kulcsot. Egyszerűen nyissa ki a záróanyát, helyezze a kívánt pozícióba, majd húzza meg egy csavarkulccsal. Ezenkívül akár +150C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Gyakran használatos építőipari, állványozási, autóipari és gépészeti alkalmazásokban.
Gyorskioldású golyós reteszelésű csapjaink ideálisak azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő változtatásokat igényelnek a szerszámokon vagy a beállításokon egyetlen érintéssel. Tartós, biztonságos és robusztus rögzítési megoldást kínál.
Három részből áll: testből, rugóból és golyós csapágyból. A rugó a helyén tartja a golyós csapágyat, és ha megnyomják, leválik a testről, kioldja a rögzítőelemet. A golyós csapágy rögzíti a rögzítőelemet, amikor azt visszanyomják a testbe.
Ezeket széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, a repülőipart és az orvosi eszközöket. Akár 180 C-ig hőállók, és olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a hajtószíjak vagy a gépburkolatok.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz