End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8689 Ft - 41,0666 Ft | 6000 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 15,7857 Ft - 46,8886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 21,3579 Ft - 63,4193 Ft | 4825 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fekete
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 13,869 Ft - 40,9626 Ft | 100000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 16,8946 Ft - 47,2006 Ft | 4800 Raktáron |
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 11,7058 Ft - 36,9078 Ft | 6860 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 14,80 Ft - 44,2894 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 11,6784 Ft - 34,6207 Ft | 16000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 17,6887 Ft - 51,6711 Ft | 38700 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 11,0623 Ft - 32,8532 Ft | 4900 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 22,193 Ft - 64,6668 Ft | 6528 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 18,7019 Ft - 55,5177 Ft | 8600 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fehér
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 13,9648 Ft - 41,3784 Ft | 21000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 11,0213 Ft - 30,8779 Ft | 32720 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fehér
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 20,2627 Ft - 56,6616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fehér
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,3344 Ft - 40,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 29,4767 Ft - 86,0838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 23,1104 Ft - 67,5779 Ft | 20000 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 14,3344 Ft - 38,5713 Ft | 500 Raktáron |
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 12,582 Ft - 35,1405 Ft | 500 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz