Menü Keresés

Véghegy 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A kupak fekete hőre lágyuló (TPE/TPV) műanyagból készül, és sokoldalú hegyvédő megoldásként használható különböző területeken. Akár 95 fokos hőmérséklet-tartományig használható maszkolási alkalmazásokhoz ezen hőmérsékleti környezetben.
Essentra cikkszám:

10090275

Gyártói cikkszám:

15203

20000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 67,5779 Ft
20000 + 23,1104 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

135.156 Ft

2000 x 67,5779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.9 mm
d1 6.4 mm
h 10.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Befejezés Matt
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot