Menü Keresés

Véghegy 2.7 mm 12.2 mm SR 6449 Fekete

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10082270

Gyártói cikkszám:

11343

100000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 40,9626 Ft
20000 + 13,869 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

81.925 Ft

2000 x 40,9626 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 6.3 mm
d1 2.7 mm
h 12.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot