Az UV-álló kábelkötegelők UV-stabilizált poliamidból készülnek, amely kifejezetten ellenáll a hosszan tartó napsugárzásnak. Ezek a kábelkötegelők ideálisak kábelek rögzítésére és rendezésére kültéri és kihívást jelentő környezetekben, és jobb teljesítményt nyújtanak a standard poliamid kötegelőknél. Anyag: Poliamid, Poliamid 6/6 Szín: Fekete, Natúr Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2Sorozat szám: , SRWITUVB, SRWIT18RA
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kábelhossz | Kábelszélesség | Maximális kábelköteg-átmérő | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0519 Ft - 3,3925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.78 in
96.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,706 Ft - 9,6733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 11,8942 Ft - 13,2158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 22,9165 Ft - 25,4643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.488 in
368.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,9565 Ft - 3,2834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,2154 Ft - 3,5832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 13,2567 Ft - 14,7281 Ft | 1500 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,1883 Ft - 9,1147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.591 in
142.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 19,5784 Ft - 21,7447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.433 in
265.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 9,6733 Ft - 10,7497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,7169 Ft - 7,4662 Ft | 1300 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 22,2897 Ft - 24,783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.031 in
331.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 53,116 Ft - 53,116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8 in
203.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 33,7751 Ft - 37,5356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.157 in
385.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 28,3663 Ft - 31,5408 Ft | 6300 Raktáron |
14.488 in
368.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 51,8204 Ft - 51,8204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.65 in
295.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
50 lbs
22.7 kg
|
||
| 24,488 Ft - 29,4137 Ft | 381000 Raktáron |
4.516 in
114.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 9,8164 Ft - 9,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.52 in
114.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 16,5031 Ft - 16,5031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.516 in
114.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 11,8942 Ft - 13,2158 Ft | 79800 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz