Menü Keresés

Kábelkötegelő 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Poliamid Fekete

Időjárásálló kábelkötegelő, amely speciális adalékot tartalmaz az UV sugárzás elleni védelem érdekében, meghosszabbítva a termék élettartamát.
Essentra cikkszám:

10245408

Gyártói cikkszám:

460255

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 9,6733 Ft
1000 - 1999 9,1829 Ft
2000 + 8,706 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

967 Ft

100 x 9,6733 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kábelköteg-átmérő 39.0 mm
Kábelhossz 150.0 mm
Kábelszélesség 3.6 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.0 kg
Anyag Poliamid
Teljes anyag Poliamid-66 (PA-66)
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot