Menü Keresés

Kábelkötegelő 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40.0 lbs Poliamid Fekete

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Essentra cikkszám:

20705572

Gyártói cikkszám:

20705572

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 12,8935 Ft
1000 - 1999 12,2421 Ft
2000 + 11,6041 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.289 Ft

100 x 12,8935 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kábelköteg-átmérő 50.0 mm
Kábelhossz 200.0 mm
Kábelszélesség 3.6 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.1 kg
Anyag Poliamid
Teljes anyag Poliamid-66 (PA-66)
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot