Menü Keresés

Kábelkötegelő 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Poliamid Fekete

Időjárásálló kábelkötegelő, amely speciális adalékot tartalmaz az UV sugárzás elleni védelem érdekében, meghosszabbítva a termék élettartamát.
Essentra cikkszám:

10245460

Gyártói cikkszám:

460261

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 24,783 Ft
1000 - 1999 23,5431 Ft
2000 + 22,2897 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.478 Ft

100 x 24,783 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kábelköteg-átmérő 96.0 mm
Kábelhossz 331.0 mm
Kábelszélesség 3.6 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.0 kg
Anyag Poliamid
Teljes anyag Poliamid-66 (PA-66)
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot