Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Anyag: Szilikon Szín: Ezüst, Piros, Szürke Sorozat szám: SRECAFR, SR6001, SR6002
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső anyag | ID | Szín | Tekercs hossza | Anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.993,2228 Ft - 319.993,2228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.378 in
35.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 9.053,6646 Ft - 9.053,6646 Ft | 40 Raktáron |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 11.919,5024 Ft - 11.919,5024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 27.726,8496 Ft - 27.726,8496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.969 in
50.0 mm
|
Piros
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 48.438,9356 Ft - 61.687,5678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.26 in
32.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
2.362 in
60.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 11.635,7041 Ft - 11.635,7041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.866 in
22.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 22.486,1734 Ft - 22.486,1734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.575 in
40.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 44.712,8655 Ft - 56.942,3799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.102 in
28.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.575 in
40.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10.237,6082 Ft - 10.237,6082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.591 in
15.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 16.296,5931 Ft - 16.296,5931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Piros
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 26.082,5028 Ft - 33.216,3903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| 55.891,0757 Ft - 71.177,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kötött ömlesztett üvegszál
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ezüst
|
100.066 ft
30.5 m
|
Szilikon
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kálcium-szilikát fonal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szürke
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz