Menü Keresés

Flexibilis tűzálló tömlővédő 10.0 mm 40.0 m Piros Szilikon

Essentra cikkszám:

10308103

Gyártói cikkszám:

600600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 + 9.280,0063 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

371.200 Ft

40 x 9.280,0063 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 10.0 mm
Belső anyag Kálcium-szilikát fonal
Tekercs hossza 40.0 m
Szín Piros
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot