Menü Keresés

Flexibilis tűzálló tömlővédő 50.0 mm 25.0 m Piros Szilikon

Essentra cikkszám:

10308189

Gyártói cikkszám:

600609

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 28.420,0209 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

710.501 Ft

25 x 28.420,0209 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 50.0 mm
Belső anyag Kálcium-szilikát fonal
Tekercs hossza 25.0 m
Szín Piros
Árazva ez alapján: Méter
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot