Menü Keresés

Flexibilis tűzálló tömlővédő 22.0 mm 25.0 m Szürke Szilikon

Essentra cikkszám:

10307021

Gyártói cikkszám:

56622

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 22.0 mm
Belső anyag Kálcium-szilikát fonal
Tekercs hossza 25.0 m
Szín Szürke
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot