Ez a tépőzáras kábelkötegelő család ideális különböző alkalmazásokhoz, ahol újra kell használni őket, vagy a kötegelt kábelek törékenyebbek és több odafigyelést igényelnek. Műanyag csattal is kaphatók.
Sorozat szám: SR2001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kampó anyaga | Szín | Teljes hossz | Teljes szélesség | With Buckle? | With Screw Hole? | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.322,4492 Ft - 1.469,3881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.354,7369 Ft - 1.505,2646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.023,9538 Ft - 1.137,7283 Ft | 10 Raktáron |
LDPE
|
Kék
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 283,7759 Ft - 315,3184 Ft | 40 Raktáron |
Poliamid
|
Fekete
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 527,4684 Ft - 586,076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 214,1645 Ft - 237,9709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
Fekete
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 583,6089 Ft - 648,4484 Ft | 80 Raktáron |
Poliamid
|
Fekete
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 240,9351 Ft - 267,7188 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
Fekete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 519,4633 Ft - 577,182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 527,4684 Ft - 586,076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 890,7614 Ft - 989,7359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 553,1627 Ft - 614,6266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 493,4109 Ft - 548,2362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 527,4684 Ft - 586,076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.023,9538 Ft - 1.137,7283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Piros
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.195,3234 Ft - 1.328,1371 Ft | 10 Raktáron |
LDPE
|
Fehér
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 521,0726 Ft - 578,9682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
|
||
| 1.274,8429 Ft - 1.416,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.023,9538 Ft - 1.137,7283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 493,4109 Ft - 548,2362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Kék
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz