Menü Keresés

Kábelkötegelő 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Fekete

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 30.0 mm
Essentra cikkszám:

10253670

Gyártói cikkszám:

462711

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 237,9709 Ft
200 - 399 226,0743 Ft
400 + 214,1645 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

4.759 Ft

20 x 237,9709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kampó anyaga Poliamid
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus Csavarlyuk nélkül
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 125.0 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Pánt szélessége 12.0 mm
With Screw Hole? Nem
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot