Menü Keresés

Kábelkötegelő 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Fekete

A tépőzáras kábelkötegelő tökéletes, ha az újrafelhasználás elengedhetetlen. A kötegelő egy furattal is rendelkezik a csavarral történő felszereléshez, ami extra biztonságot nyújt.
Essentra cikkszám:

10166130

Gyártói cikkszám:

RKW-12-13-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 577,182 Ft
50 + 519,4633 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.772 Ft

10 x 577,182 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus Csavarlyuk
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 330.0 mm
Teljes szélesség 38.1 mm
Pánt szélessége 19.1 mm
With Screw Hole? Igen
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot