Menü Keresés

Kábelkötegelő 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE:Poliamid Fekete

This hook & loop Standard Tie cable tie is Black and is made of Low Density Polyethylene;Nylon. It has No Screw Hole
Essentra cikkszám:

10166161

Gyártói cikkszám:

RKW-12-15-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 578,9682 Ft
50 + 521,0726 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.790 Ft

10 x 578,9682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus No Screw Hole
With Buckle? Nem
Teljes hossz 381.0 mm
Teljes szélesség 38.1 mm
Pánt szélessége 19.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot