Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
80,2298 Ft - 88,2528 Ft 3600 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12
Kék
21.0 mm
JIC
2
31,9958 Ft - 88,6621 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
25,6668 Ft - 75,6611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
1" x 14
Kék
16.5 mm
UNF menetek
1
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2236 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
2
52,7371 Ft - 145,9943 Ft 22036 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
2
16,896 Ft - 46,7821 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
35,3444 Ft - 65,4532 Ft 6905 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
31,9958 Ft - 88,6622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.4 mm
1-7/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
91,5183 Ft - 100,6701 Ft 1200 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12
Natúr
21.0 mm
JIC
2
19,394 Ft - 53,8154 Ft 7418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
112,2381 Ft - 332,4834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
13,9069 Ft - 53,858 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
139,182 Ft - 384,7002 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 1050 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
112,4486 Ft - 313,3016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1-7/8-12 in
Kék
24.1 mm
JIC
2
15,7874 Ft - 43,7982 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Kék

10177495

Ártartomány
88 Ft - 80 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 25.0 mm LDPE Kék

10091340

Ártartomány
75 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    1" x 14
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Kék

10177396

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2236 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Kék

10177471

Ártartomány
145 Ft - 52 Ft

Készletszintek
22036 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Natúr

10177426

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6905 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Natúr

10177464

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Natúr

10177501

Ártartomány
100 Ft - 91 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
7418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
332 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
53 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Kék

10177518

Ártartomány
313 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
43 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE