Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
15,3875 Ft - 16,9262 Ft 2949 Raktáron
20.8 mm
1/2 in
Kék
16.3 mm
NPT
2
49,8181 Ft - 138,5348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.7 mm
1-1/4 in
Kék
21.3 mm
NPT
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18
Natúr
12.1 mm
JIC
2
11,2547 Ft - 43,8621 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
139,182 Ft - 384,7002 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natúr
30.5 mm
JIC
2
25,5826 Ft - 106,4585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
11,7317 Ft - 32,3957 Ft 47 Raktáron
16.9 mm
3/8 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
105,0672 Ft - 293,0542 Ft 320 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
21,976 Ft - 91,4328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 14725 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
66,8686 Ft - 122,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
20,264 Ft - 28,263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.1 mm
Natúr
13.4 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
20,0535 Ft - 28,0104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
Non Threaded
Fekete
11.1 mm
Nem menetes
1
  • / 4
Tépőfüles sapka NPT menetek 20.75 mm LDPE Kék

10178515

Ártartomány
16 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2949 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 41.73 mm LDPE Kék

10178508

Ártartomány
138 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Natúr

10177624

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
43 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Natúr

10177563

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
106 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 16.89 mm LDPE Kék

10178577

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
293 Ft - 105 Ft

Készletszintek
320 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
91 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
14725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natúr

10325193

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 9.8 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10325186

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén