Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4475 Ft - 184,3577 Ft | 900 Raktáron |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Kék
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 91,5183 Ft - 100,6701 Ft | 1200 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natúr
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 25,5826 Ft - 106,4585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Kék
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 48,541 Ft - 67,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 20,264 Ft - 28,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natúr
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 66,8686 Ft - 122,0755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natúr
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 77 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 105,0672 Ft - 293,0542 Ft | 320 Raktáron |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Kék
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 24,0109 Ft - 33,4833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natúr
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 21,976 Ft - 91,4328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 29,1752 Ft - 80,7763 Ft | 14725 Raktáron |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Kék
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 24,8528 Ft - 73,4234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 16,9522 Ft - 50,0856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 19,6886 Ft - 57,9714 Ft | 23400 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 24,7687 Ft - 73,2102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10084731 | 34,9989 Ft - 103,2616 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 20,5025 Ft - 60,1026 Ft | 63695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 40,7246 Ft - 119,353 Ft | 226930 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz