Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
21,976 Ft - 91,4328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 17725 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
20,264 Ft - 28,263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.1 mm
Natúr
13.4 mm
1
139,182 Ft - 384,7002 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
2
16,896 Ft - 46,7821 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
11,7317 Ft - 32,3957 Ft 597 Raktáron
16.9 mm
3/8 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
139,182 Ft - 384,7002 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natúr
30.5 mm
JIC
2
11,2547 Ft - 43,8621 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
13,9069 Ft - 53,858 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
49,8181 Ft - 138,5348 Ft 7303 Raktáron
41.7 mm
1-1/4 in
Kék
21.3 mm
NPT
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2100 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
2
66,4475 Ft - 184,3577 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
20,8394 Ft - 57,8648 Ft 6250 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,8391 Ft 7475 Raktáron
17.2 mm
11/16-16
Natúr
12.1 mm
JIC
2
25,5826 Ft - 106,4585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
  • / 4
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
91 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
17725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natúr

10325193

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 16.89 mm LDPE Kék

10178577

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
597 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Natúr

10177563

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
43 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
53 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 41.73 mm LDPE Kék

10178508

Ártartomány
138 Ft - 49 Ft

Készletszintek
7303 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
184 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Natúr

10177600

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Natúr

10177648

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
7475 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
106 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén