Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
16,896 Ft - 46,7821 Ft 397 Raktáron
11.0 mm
7/16-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft 11050 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 1050 Raktáron
18.8 mm
3/4-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
2
66,4475 Ft - 184,3577 Ft 900 Raktáron
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
3/4 in
Kék
16.0 mm
NPT
2
15,3875 Ft - 16,9262 Ft 2949 Raktáron
20.8 mm
1/2 in
Kék
16.3 mm
NPT
2
49,8181 Ft - 138,5348 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.7 mm
1-1/4 in
Kék
21.3 mm
NPT
2
11,7317 Ft - 32,3957 Ft 47 Raktáron
16.9 mm
3/8 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
91,5183 Ft - 100,6701 Ft 1200 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12
Natúr
21.0 mm
JIC
2
139,182 Ft - 384,7002 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natúr
30.5 mm
JIC
2
28,0072 Ft - 39,2076 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18
Natúr
12.1 mm
JIC
2
11,2547 Ft - 43,8621 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
16,3628 Ft - 45,2902 Ft 77 Raktáron
18.8 mm
3/4-16
Natúr
14.2 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
25,5826 Ft - 106,4585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
1/8 in
Kék
8.1 mm
NPT
2
42,2401 Ft - 125,7468 Ft 8800 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
19,0291 Ft - 56,1598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
10084731 34,9989 Ft - 103,2616 Ft 1300 Raktáron
29.5 mm
7/8-19 in
Sárga
25.0 mm
GAS
1
80,2298 Ft - 88,2528 Ft 3600 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12
Kék
21.0 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 11.0 mm LDPE Kék

10177570

Ártartomány
46 Ft - 16 Ft

Készletszintek
397 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Kék

10177617

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
11050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Kék

10177655

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
184 Ft - 66 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

10178560

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 20.75 mm LDPE Kék

10178515

Ártartomány
16 Ft - 15 Ft

Készletszintek
2949 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 41.73 mm LDPE Kék

10178508

Ártartomány
138 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 16.89 mm LDPE Kék

10178577

Ártartomány
32 Ft - 11 Ft

Készletszintek
47 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    3/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Natúr

10177501

Ártartomány
100 Ft - 91 Ft

Készletszintek
1200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Natúr

10177563

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Natúr

10177624

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
43 Ft - 11 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

10177662

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    3/4-16
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 9.8 mm LDPE Kék

10178539

Ártartomány
106 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Menetméret
    1/8 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 29.8 mm LDPE Kék

10091364

Ártartomány
125 Ft - 42 Ft

Készletszintek
8800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 14.0 mm LDPE Kék

10092125

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 29.5 mm LDPE Sárga

10084731

Ártartomány
103 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    7/8-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Kék

10177495

Ártartomány
88 Ft - 80 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE