Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
52,7371 Ft - 145,9943 Ft 1170 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12
Natúr
21.0 mm
JIC
2
18,7064 Ft - 52,0037 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
41,5595 Ft - 76,9621 Ft 2340 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
31,9958 Ft - 88,6621 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
28,0104 Ft - 77,6859 Ft 4497 Raktáron
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
2
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2500 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
2
44,4714 Ft - 61,592 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.6 mm
Natúr
14.5 mm
1
105,0672 Ft - 293,0542 Ft 320 Raktáron
59.4 mm
2 in
Kék
22.6 mm
NPT
2
24,0109 Ft - 33,4833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.8 mm
Natúr
14.7 mm
1
66,8686 Ft - 122,0755 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.4 mm
Natúr
22.8 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
20,264 Ft - 28,263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.1 mm
Natúr
13.4 mm
1
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
21,976 Ft - 91,4328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.2 mm
1/4 in
Kék
12.5 mm
NPT
2
29,1752 Ft - 80,7763 Ft 14725 Raktáron
33.2 mm
1 in
Kék
19.9 mm
NPT
2
24,1091 Ft - 71,1854 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M22
Sárga
22.0 mm
Metrikus
1
20,0535 Ft - 28,0104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
Non Threaded
Fekete
11.1 mm
Nem menetes
1
  • / 4
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Natúr

10177488

Ártartomány
145 Ft - 52 Ft

Készletszintek
1170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Natúr

10177365

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Kék

10177419

Ártartomány
76 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 33.07 mm LDPE Natúr

10177440

Ártartomány
77 Ft - 28 Ft

Készletszintek
4497 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-5/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Natúr

10177402

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10325216

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka NPT menetek 59.41 mm LDPE Kék

10178553

Ártartomány
293 Ft - 105 Ft

Készletszintek
320 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 16.8 mm 14.7 mm LDPE Natúr

10325209

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 33.4 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10325247

Ártartomány
122 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natúr

10325193

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka NPT menetek 13.49 mm LDPE Kék

10178522

Ártartomány
91 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Menetméret
    1/4 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka NPT menetek 33.15 mm LDPE Kék

10178546

Ártartomány
80 Ft - 29 Ft

Készletszintek
14725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 22.0 mm LDPE Sárga

10069820

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Menetméret
    M22
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 9.8 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10325186

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén