Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.
Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.
Please note: The slides are sold individually as single units.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél, Hidegen tekercselt acél Sorozat szám: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Slide length sl | Slide travel tr | Anyag | Load/pair max. kg | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.268,4463 Ft - 11.812,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
558.8
|
558.8
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 8.803,4876 Ft - 12.577,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
660.4
|
660.4
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 11.536,314 Ft - 16.479,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
650.0
|
674.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 28.431,2727 Ft - 40.617,8678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
558.0
|
558.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
200.0
|
||
| 25.846,6116 Ft - 36.926,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
508.0
|
508.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
200.0
|
||
| 11.207,0578 Ft - 16.010,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
400.0
|
425.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 8.540,0826 Ft - 12.198,9422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
609.6
|
609.6
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 2.280,0992 Ft - 3.255,5207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
450.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 3.778,2149 Ft - 5.399,8016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
700.0
|
700.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 2.666,9752 Ft - 3.811,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
500.0
|
500.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 4.584,8926 Ft - 6.552,1984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
304.8
|
304.8
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 12.363,5702 Ft - 17.664,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
700.0
|
720.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
80.0
|
||
| 6.980,2314 Ft - 9.972,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
457.2
|
457.2
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 1.522,8099 Ft - 2.173,0909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
300.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
| 1.399,3388 Ft - 1.996,1157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
450.0
|
Porfúvott acél
|
20.0
|
||
| 8.774,6777 Ft - 12.536,4298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
250.0
|
260.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
| 16.874,3802 Ft - 24.105,6694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
550.0
|
560.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
| 6.671,5537 Ft - 9.527,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
406.4
|
406.4
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
| 19.335,5702 Ft - 27.624,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
550.0
|
562.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
| 5.510,9256 Ft - 7.873,3388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
500.0
|
500.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz