Menü Keresés

Fióksín 304.8 304.8 60.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755447

Gyártói cikkszám:

20755447

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.552,1984 Ft
20 - 49 5.897,8016 Ft
50 - 99 5.243,405 Ft
100 + 4.584,8926 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.552 Ft

1 x 6.552,1984 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 304.8
Slide travel tr 304.8
g 96.0
h 128.0
Load/pair max. kg 60.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot