Menü Keresés

Fióksín 450.0 450.0 45.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755577

Gyártói cikkszám:

20755577

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.255,5207 Ft
20 - 49 2.930,3802 Ft
50 - 99 2.605,2397 Ft
100 + 2.280,0992 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.256 Ft

1 x 3.255,5207 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 450.0
Slide travel tr 450.0
a 35.0
b 64.0
b1 160.0
c 224.0
c1 352.0
d 352.0
Load/pair max. kg 45.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot