Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.
Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.
Please note: The slides are sold individually as single units.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél, Hidegen tekercselt acél Sorozat szám: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Slide length sl | Slide travel tr | Anyag | Load/pair max. kg | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.285,8347 Ft - 23.266,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
500.0
|
510.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
13.034,4298 Ft - 18.619,438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
350.0
|
362.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
14.380,2645 Ft - 20.545,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
400.0
|
412.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
23.492,4298 Ft - 33.559,438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
700.0
|
705.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
4.379,1074 Ft - 6.255,8678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
400.0
|
400.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
909,5702 Ft - 1.300,562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
250.0
|
250.0
|
Porfúvott acél
|
20.0
|
||
1.156,5124 Ft - 1.650,3967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
200.0
|
200.0
|
Porfúvott acél
|
20.0
|
||
10.165,7851 Ft - 14.520,1984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
310.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
12.112,5124 Ft - 17.302,4132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
312.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
15.726,0992 Ft - 22.467,6198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
462.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
19.780,0661 Ft - 28.254,2975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
600.0
|
612.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
45.0
|
||
4.078,6612 Ft - 5.827,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
550.0
|
550.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
1.452,843 Ft - 2.074,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
305.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
1.625,7025 Ft - 2.321,2562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
350.0
|
356.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
2.090,7769 Ft - 2.988,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
457.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
30.0
|
||
3.860,5289 Ft - 5.515,0413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
350.0
|
350.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
60.0
|
||
843,719 Ft - 1.205,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
300.0
|
300.0
|
Porfúvott acél
|
20.0
|
||
11.478,6942 Ft - 16.396,9587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
350.0
|
360.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
14.178,595 Ft - 20.253,3719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
450.0
|
460.0
|
304 Rozsdamentes acél
|
30.0
|
||
2.280,0992 Ft - 3.255,5207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
400.0
|
400.0
|
Hidegen tekercselt acél
|
45.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz