Menü Keresés

Fióksín 300.0 312.0 45.0 304 Rozsdamentes acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755898

Gyártói cikkszám:

20755898

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 17.302,4132 Ft
20 - 49 15.573,8182 Ft
50 - 99 13.841,1074 Ft
100 + 12.112,5124 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.302 Ft

1 x 17.302,4132 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 300.0
Slide travel tr 312.0
c 128.0
Load/pair max. kg 45.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot