Menü Keresés

Fióksín 350.0 360.0 30.0 304 Rozsdamentes acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755843

Gyártói cikkszám:

20755843

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 16.396,9587 Ft
20 - 49 14.758,9091 Ft
50 - 99 13.116,7438 Ft
100 + 11.478,6942 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.397 Ft

1 x 16.396,9587 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 350.0
Slide travel tr 360.0
c 715.0
d 210.0
e 310.0
f 310.0
Load/pair max. kg 30.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot