Menü Keresés

Fióksín 300.0 310.0 30.0 304 Rozsdamentes acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755836

Gyártói cikkszám:

20755836

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 14.520,1984 Ft
20 - 49 13.067,3554 Ft
50 - 99 11.614,5124 Ft
100 + 10.165,7851 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.520 Ft

1 x 14.520,1984 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 300.0
Slide travel tr 310.0
c 615.0
d 160.0
e 260.0
f 260.0
Load/pair max. kg 30.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot