A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,6565 Ft - 173,6131 Ft | 17450 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
21,6131 Ft - 44,0089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
39,7437 Ft - 72,5091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
103,3072 Ft - 272,5323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Ezüst
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
77,6827 Ft - 201,694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Ezüst
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
264,2821 Ft - 1.195,7859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
53,8192 Ft - 125,7988 Ft | 383 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
158,4733 Ft - 370,1191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
555,1369 Ft - 800,4377 Ft | 5 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szürke
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
120,1884 Ft - 283,6354 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
328,9126 Ft - 768,309 Ft | 18 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
111,3623 Ft - 302,8137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
30,705 Ft - 60,5328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
107,4544 Ft - 167,5569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Kék
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
305,4873 Ft - 714,2468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
29,9012 Ft - 71,4246 Ft | 4000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
106,6255 Ft - 278,629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
30,705 Ft - 60,5328 Ft | 10 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
98,1781 Ft - 229,765 Ft | 1770 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
45,1271 Ft - 71,2621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz