Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Ezüst LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10144121

Gyártói cikkszám:

805360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 201,694 Ft
1500 + 77,6827 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

30.254 Ft

150 x 201,694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 40.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Ezüst
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot