Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Fekete PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10377093

Gyártói cikkszám:

461318

1710 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 229,765 Ft
600 + 98,1781 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

13.786 Ft

60 x 229,765 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
B 30.0 mm
h1 6.7 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot