Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Fekete PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10093276

Gyártói cikkszám:

199283

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 302,8137 Ft
500 + 111,3623 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

15.141 Ft

50 x 302,8137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 75.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot