A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.163,0643 Ft - 1.307,5866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 48.522,6184 Ft - 116.516,6759 Ft | 9 Raktáron |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.211,9559 Ft - 1.333,1515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1.001,0313 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 982,5622 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 996,1299 Ft - 1.122,6896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
| 3.535,391 Ft - 3.535,391 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 3.923,2301 Ft - 4.686,6474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
||
| 4.686,6474 Ft - 4.686,6474 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 2.502,4117 Ft - 2.502,4117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
| 2.502,4117 Ft - 2.502,4117 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 2.993,2651 Ft - 3.568,7437 Ft | 100 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 2.820,4026 Ft - 3.336,5441 Ft | 20 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 1.917,9443 Ft - 2.261,6357 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 10268520 | 4.230,8812 Ft - 4.230,8812 Ft | 572 Raktáron |
M10
|
|
|
|
| 2.518,5686 Ft - 2.975,373 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz