Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 16.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268469

Gyártói cikkszám:

490931

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.336,5441 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

33.365 Ft

10 x 3.336,5441 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 31.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot