10190487
1219286
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 299 | 1.307,5866 Ft |
| 300 + | 1.163,0643 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Narancs |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Üvegszálas technopolimer |
| Menet anyaga | Acél |
| Talp magassága | 37.5 mm |
| Talp magassága | 1.476 in |
| Fogantyú átmérője | 19.0 mm |
| Fogantyú átmérője | 0.748 in |
| Fogantyúhossz | 73.5 mm |
| Fogantyúhossz | 2.894 in |
| Fogantyú sugara | 2.48 in |
| Fogantyú sugara | 63.0 mm |
| Teljes magasság | 43.0 mm |
| Teljes magasság | 1.693 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Menetméret | M8 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz