Menü Keresés

Szorítókar 108.0 mm M16 Rozsdamentes acél Szürke

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285701

Gyártói cikkszám:

498519

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 116.516,6759 Ft
10 + 48.522,6184 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

116.517 Ft

1 x 116.516,6759 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp magassága 22.7 mm
Body Diameter 79.0 mm
Fogantyúhossz 108.0 mm
Fogantyú sugara 108.0 mm
Teljes magasság 79.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot